Твердосплавные фрезы, 2 режущие кромки, ширина фрезы: 0,4 мм
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Соединительный кабель, для замены между вытяжным блоком и блоком управления
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 3 пластин Wieland типа 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 или 80
Вакуумный насос, скорость откачки: 7,4 м3/ч, мощность электродвигателя: 0,37 кВ, параметры питания: 230 В AC, 50 Гц
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 2 пластин WAGO WSB 4
Адаптер, для замены в качестве соединения между отсасывающим шлангом и гравировальным шпинделем
Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,5 мм
Принадлежности
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 1 пластины Weidmüller Multicard SF 4-6
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 2 пластин Murrplastik, KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.