Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 0,2 мм
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Твердосплавные фрезы, 2 режущие кромки, ширина фрезы: 3,0 мм
Принадлежности
Запасной винт резца, для CMS-GRAV
Резец, для гравировочного шпинделя CMS-GRAVUR KGS 1, твердосплавный, ширина режущей кромки: 0,1 мм
Резец, для гравировочного шпинделя CMS-GRAVUR KGS 1, твердосплавный, ширина режущей кромки: 3,0 мм
Резец, для гравировочного шпинделя CMS-GRAVUR KGS 1, твердосплавный, ширина режущей кромки: 0,5 мм
Запасной приводной ремень для KGS 2
Комплект резцов, состоит из CMS-GTG 0,1 - CMS-GTG 3,0 по 1 шт. каждого вида
Принадлежности
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.