FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP
-
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля
1407896
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, MM, материал: Металл, кабельный отвод: прямое
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Штекерный соединитель Push-Pull ADVANCE
Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
Высочайшая стойкость к ESD и ЭМВ, обеспечивающая надежную передачу данных
Защищенная передача данных благодаря экранированию на 360°