Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Обжимной контакт D-SUB
1418787

Обжимной контакт D-SUB, серия: HC-M-DSUB-C, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, расчетный ток: 5 A, сечение проводников: 0,08 мм2 ... 0,12 мм2, AWG 28...24 , материал контакта: Mеталлическая

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокий класс качества
Различные типы присоединения для любого приложения
Точеный контакт