VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F
-
Монтажная рамка
1405235
Монтажная рама Push-Pull, IP67, металлическая, с системой Freenet, для круглых монтажных вырезов, с уплотнением и муфтой SC-RJ (для POF, PCF & GOF)
Подробная информация о продукте
Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели)" и глава 13 "Специальные соединительные и межсоединительные технологии (AIDA)" |
Тип изделия | Монтажная рамка |
Применение | Система Freenet |
Конструкция | SC-RJ |
Полюсов | 2 |
Вид при установке | SC-RJ |
Исполнение | SC-RJ |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Технология подключения | |
Тип подключения | Push-Pull |
Механические параметры | |
Диаметр наконечника | 2,50 мм |
Цвет | серебристый |
Материал | Mеталлическая |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Материал поверхность корпуса | покрытый никелем |
Маслостойкость | да |
Негорючесть | да |
Оптоволоконный кабель | |
Количество волокон | 2 |
Волокно | POF, PCF, GOF |
Тип стекловолокна | GOF, PCF, POF |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Механические данные | |
Циклы установки | = 100 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 (IP65/67) |
IP65/IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | 0 °C ... 50 °C |
Маслостойкость | да |
Негорючесть | да |
Маслостойкость | да |
Тип монтажа | Настенный монтаж |
Номер артикула | 1405235 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNODF |
Страница каталога | Стр. 369 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356334785 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 61,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 60 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А