HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-EMC-AL
-
Корпус
1413390
Сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE B10, с винтовым зажимом (внутренний шестигранник) из нержавеющей стали, стойкий к воздействию морской воды алюминий, высота 74 мм, с резьбой 1x M25, прямым кабельным отводом, без покрытия; проводящее уплотнение (свойства ЭМС)
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Тип изделия | Корпуса с винтовым креплением |
Тип корпуса | Сальниковый корпус |
Серия изделий | HC-ADV |
Применение | Прибрежная зона/ЭМС |
Конструкция | B10 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Тип резьбового соединения | 1x M25 |
Крепежные винты | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм) |
Кабельный отвод | прямое |
Pезьба Pg | без |
Момент затяжки | 3 Нм ... 5 Нм (для крепежных винтов M6 сальникового корпуса) |
Чертеж |
|
Ширина | 57 мм |
Высота | 74 мм |
Длина | 105 мм |
Установочный размер | |
Ширина Монтажный вырез | 35 мм |
Длина, монтажный вырез | 65 мм |
Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP68 (0,2 бар/24 ч) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Степень защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Ударная прочность | IK09 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 1x M25 |
Тип соединения | Винты |
Крепежные винты | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм) |
Номер артикула | 1413390 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7APH |
GTIN | 4055626030258 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 231,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 229,32 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
HC-B-AF - Монтажный фланец 1686533
-
HC-B-AF-SET - Монтажный фланец 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Защитная крышка 1690749
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411126
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Кабельный ввод 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Кабельный ввод 1584020
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Профилированное уплотнение 1409804
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Наконечник для отвертки 1208911
-
SF-M BH - Отвертка 1212070
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А