Универсальные корпуса UCS состоят из двух идентичных половинок и съемных боковых стенок. Угловые вставки, доступные в различных вариантах и цветах, соединяют половинки корпуса и служат в качестве направляющих для боковых стенок. Они легко поддаются обработке и могут использоваться в корпусах двух разных размеров. Увеличить объем корпуса можно при помощи адаптера и соответствующих боковых стенок.
Боковая стенка для использования с полусферами корпуса 195 x 145 мм и 145 x 125 мм, толщина стенки 2 мм, общая высота корпуса 67 мм, материал: поликарбонат, цвет: черный, подобно RAL 9005