Корпус полевого устройства

Корпус полевого устройства для использования вне помещений

Стационарные блоки индикации, прочные устройства для outdoor-применений или встроенные системы: корпуса полевого устройства Phoenix Contact с высокой степенью защиты подходят для применения в самых разных областях, таких как автоматизация зданий, логистика или автомобильная техника. Широкий ассортимент принадлежностей (дисплеи, пленочные клавиатуры, настенные и мачтовые крепления) дополнительно увеличивает спектр возможного применения.

Преимущества для Вас

  • Подходящая защита для любого применения: широкое предложение корпусов полевых устройств от IP40 до IP69
  • Комплексные системы корпусов: Меньше усилий для проектирования корпусов и больше времени для работы
  • Простая персонализация: от печати и механической обработки до производства радиаторов – Ваш корпус полевого устройства оптимизирован для любого применения
  • Интегрированные дисплеи: элегантные корпуса с подходящими дисплеями – все из одних рук
  • Широкий ассортимент принадлежностей: выбирайте различные дисплеи, клавиатуры и оптоволоконные кабели, чтобы дополнить Вашу систему корпусов

Обзор основных характеристик

В нашем ассортименте Вы найдете подходящий для Вашего приложения корпус полевого устройства.

Корпус полевого устройства

Степени защиты От IP40 до IP69K
Площадь печатной платы 2 700 мм² ... 159 000 мм²
Диапазон температуры от -40 °C до +100 °C
Допуски UL, NEMA, DNV, ATEX
Способы монтажа На мачте, на стене, настольные, портативные, VESA, бокс для скрытого монтажа, алюминиевый профиль, монтажная рейка
Технология подключения M8, M12, Ethernet, SPE и т.д.

Новые изделия

Новая крышка для UM-BASIC/-PRO
Комплект держателей батарей OCS BAT HOLD, установленный в корпусе OCS
Держатель ФГ модуля POS Panelfix, закрепленный на мачте

Крышка для экструдированного профиля UM-BASIC/-PRO

Эффективная защита печатных плат

Phoenix Contact предлагает новые крышки для экструдированного профиля UM-BASIC/-PRO, которые могут одновременно использоваться с различными шляпками. Это позволяет полностью закрыть профиль без дополнительных крышек на печатной плате. Это позволяет увеличить полезную площадь, так как блокирующие области больше не требуются.

Основные характеристики

  • Степень защиты: IP20
  • Ширина крышек: 73 мм и 108 мм
  • Материал крышек: PC
  • Материал защитной крышки: PA
  • Замки крышки для профилей для печатных плат шириной: 108 мм

Преимущества для Вас

  • Оптимальная защита электроники за счет покрытия всей длины профиля
  • Больше полезной площади на печатной плате, так как блокирующие области больше не требуются
  • Уменьшенное количество деталей упрощает обращение и снижает затраты на сборку
  • Быстрая установка без использования инструментов экономит время и повышает производительность
  • Надежная защита от касания предотвращает механические воздействия на электронику

Держатель батареи

Совместим со стандартными батареями

Держатель OCS BAT HOLD предназначен для надежного крепления аккумуляторов емкостью от 72 до 720 Втч. Держатель аккумулятора подходит для корпусов для электроники серий OCS и POS и позволяет легко создавать автономные системы даже в экстремальных условиях окружающей среды.

Основные характеристики

  • Состоит из комплекта для установки батареи и монтажной пластины с основанием
  • Подходит для корпусов OCS и POS
  • Возможно дополнительное заземление
  • Материал: оцинкованная сталь

Преимущества для Вас

  • Надежное крепление даже в суровых условиях
  • Гибкий монтаж благодаря совместимости с распространенными батареями в диапазоне от 72 до 720 Втч
  • Простая установка с помощью одного инструмента (SW 13)
  • Компактное решение обеспечивает достаточно места для установки дополнительной электроники

Держатель ФГ модуля

Для энергетически автономных систем

Держатель POS Panelfix рассчитан на установку различных солнечных панелей мощностью от 20 до 200 Вт. Гибкая конструкция позволяет крепить его как на стену, так и на мачту. Благодаря инновационным зажимам панель быстро крепится с помощью всего одного инструмента.

Основные характеристики

  • Идеально подходит для раздельного монтажа солнечной панели и электроники
  • Крепление с помощью зажимов или винтов
  • Совместимость со всеми стандартными панелями мощностью от 20 до 200 Вт
  • Для любых диаметров мачт от 48 до 180 мм
  • Материал: нержавеющая сталь

Преимущества для Вас

  • Совместимость со всеми имеющимися в продаже панелями (от 20 до 200 Вт) благодаря инновационной системе крепления
  • Установка одним человеком всего за 15 минут с помощью одного инструмента (SW13) благодаря простой технологии зажима
  • Гибкая конструкция для крепления на стене или мачте
  • Благодаря дополнительному усилению рассчитан на использование в суровых условиях и при силе ветра до 10 баллов

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Корпуса для электроники с сенсорными дисплеями

Сенсорные дисплеи для корпусов для электроники Промышленные дисплеи для шкафов управления и полевых приложений

Визуализация данных процесса, регистрация входных данных, отображение рабочего состояния и многое другое: сенсорные дисплеи обладают огромным потенциалом для создания удобных и функциональных дисплеев устройств. В этом white paper Вы найдете обзор и базовые знания о различных технологиях сенсорных дисплеев. Кроме того, показаны предпосылки для аппаратного управления.

Конфигуратор для корпусов полевых устройств

Конфигуратор корпусов для электроники

Создайте свой корпус для электроники для использования в полевых условиях или внутри помещений: Выберите нужную серию корпусов с подходящими стандартными компонентами. Добавьте подходящие принадлежности – готово.

Корпусные системы для полевых приложений Для получения дополнительной информации о соответствующей серии корпусов нажмите на одну из точек.

Интерактивная карта изображений: Корпусные системы для полевых приложений
Корпус для outdoor-применений OCS
Корпуса для электроники серии OCS идеально рассчитаны на автономные системы устройств в экстремальных условиях. Сертифицированные корпуса из поликарбоната отличаются легкостью и стойкостью и надежно защищают электронику от влажности, высоких температур, УФ-излучения и механических нагрузок продолжительное время.
Узнайте больше
Корпус для outdoor-применений OCS
Корпуса для outdoor-применений ECS
Прочные корпуса для outdoor-применений серии ECS идеально подходят для защиты чувствительной электроники от пыли, грязи и воды внутри помещений и за их пределами.
Узнайте больше
Корпуса для outdoor-применений ECS
Универсальные корпуса UCS
Универсальные корпуса серии UCS являются идеальным решением для встроенных систем. Корпуса с IP40 надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий. Съемные боковые стенки позволяют создавать модульные решения индивидуальной высоты. Возможна установка пассивных радиаторов и тепловое моделирование.
Узнайте больше
Универсальные корпуса UCS
Пустой корпус MCS
Корпусная система мониторинга (MCS) представляет собой продуманный корпус для широкого спектра электроники в промышленности и инженерных системах зданий. Пустой корпус поражает на всех уровнях: от быстрой установки печатной платы и простой сборки до удобного обслуживания устройства.
Узнайте больше
Пустой корпус MCS

Индивидуализация Ваших электронных устройств Воспользуйтесь индивидуальными консультациями и комплексными услугами по следующим темам.

Работники за фрезерным станком
Корпус для электроники в различных вариантах цвета
Корпус для электроники с цифровой печатью
Индивидуальный корпус
Сотрудники, моделирующие тепловое поведение корпуса
Работники за фрезерным станком

Мы предлагаем великолепный способ реализации вариантов корпусов от механической обработки на самых современных фрезерных станках или при помощи инструментальных вставок в имеющихся пресс-формах до индивидуального проектирования отдельных компонентов корпусов.

Корпус для электроники в различных вариантах цвета

Наряду с исполнениями стандартных цветов мы изготавливаем и корпуса для электроники любого другого цвета, в том числе состоящие из нескольких частей разного цвета. Использование индивидуальных цветов Вашей фирмы гарантирует максимальную степень узнаваемости.

Корпус для электроники с цифровой печатью

Мы предлагаем Вам идеальный процесс для визуально привлекательной и экономичной реализации Ваших требований: от функциональной печати и нанесения логотипа заказчика до фотореалистичной печати.

Индивидуальный корпус

Для разработки индивидуального решения для вас, помимо прочего, необходимо заменить отдельные стандартные части корпуса компонентами, соответствующими вашим требованиям. Мы разрабатываем элементы корпуса с учетом заданных вами параметров и дополняем их проверенными стандартными компонентами.

Сотрудники, моделирующие тепловое поведение корпуса

Высокая плотность монтажа в электронике требует эффективного охлаждения. Воспользуйтесь советами экспертов, интуитивно понятной веб-платформой для теплового моделирования и настраиваемыми радиаторами уже на ранних этапах разработки.

Подробнее о радиаторах и термомоделировании

Значение корпусов для электроники возрастает по мере того, как все больше и больше электроники необходимо упаковывать. Корпус позволяет заказчику придать своей электронной системе индивидуальность. И эта узнаваемость как никогда важна для наших клиентов.

Доктор Томас Байер - Phoenix Contact, Вице-президент структурного подразделения DCS
Доктор Томас Байер

Доктор Томас Байер

Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства

Идеально подходят для многочисленных приложений Наши решения индивидуальны, как и Ваши задачи: Воспользуйтесь преимуществами корпусов, которые подходят для использования в различных условиях – от зданий до промышленности и открытых площадок.

Персонал по логистике с держателем дисплея DCS
Корпус UCS с дисплеем и держателем
Корпус для outdoor-применений OCS на мачте
Сотрудник отдела логистики с портативным сканером
Корпус для outdoor-применений ECS с капельками дождя
Корпус для установки на монтажную рейку

Корпуса для установки на монтажную рейку для шкафов управления

Помимо корпусов полевых устройств, мы также предлагаем широкий ассортимент корпусов для установки на монтажную рейку. Они защищают встроенные печатные платы, отличаются простотой установки на монтажную рейку и оснащены оптимальными интерфейсами для передачи сигналов, данных и питания.