Большие корпуса для outdoor-применений OCS, рассчитанные на автономные системы

Большие корпуса для outdoor-применений OCS, рассчитанные на автономные системы

Корпуса для электроники серии OCS идеально рассчитаны на автономные системы устройств в экстремальных условиях. Сертифицированные корпуса из поликарбоната отличаются легкостью и стойкостью и надежно защищают электронику от влажности, высокой температуры, УФ-излучения и механических нагрузок продолжительное время. Большие пластиковые корпуса можно адаптировать и расширять с учетом индивидуальных требований при помощи принадлежностей. Их можно также использовать в требовательных приложениях.

Go to Product Detail Page for item 1471773
OCS HP 100806 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 100806 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1471773

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 276 x 257 x 185 мм (10" x 8" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1471775
OCS HP 121006 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 121006 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1471775

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 326 x 308 x 185 мм (12" x 10" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1471770
OCS HP 080604 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 080604 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1471770

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 223 x 204 134 мм (8" x 6" x 4"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1557794
OCS HP 181610 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 181610 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1557794

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 482 x 463 x 286 мм (18" х 16" х 10"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1471776
OCS HP 121006 TRANS - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 121006 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1471776

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 326 x 308 x 185 мм (12" x 10" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1557795
OCS HP 141206 TRANS - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 141206 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1557795

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 377 x 358 x 185 мм (14" х 12" х 6"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1557796
OCS HP 161408 TRANS - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 161408 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1557796

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 429 x 410 x 228 мм (16" х 14" х 8"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1557790
OCS HP 141206 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 141206 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1557790

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 377 x 358 x 185 мм (14" х 12" х 6"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1557792
OCS HP 161408 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 161408 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1557792

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 429 x 410 x 228 мм (16" х 14" х 8"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1471774
OCS HP 100806 TRANS - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 100806 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1471774

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 276 x 257 x 185 мм (10" x 8" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Преимущества для Вас

  • Использование по всему миру: система корпусов с международным сертификатом
  • Долговечность благодаря устойчивому к УФ-излучению поликарбонату для использования вне помещений
  • Безопасность встроенной электроники: корпуса защищают от струй воды и других вредных веществ.
  • Стойкость: устойчивость даже при сильных механических нагрузках в пределах большого диапазона температуры

Новые изделия

Комплект держателей батарей OCS BAT HOLD, установленный в корпусе OCS
Держатель ФГ модуля POS Panelfix, закрепленный на мачте

Держатель батареи

Совместим со стандартными батареями

Держатель OCS BAT HOLD предназначен для надежного крепления аккумуляторов емкостью от 72 до 720 Втч. Держатель аккумулятора подходит для корпусов для электроники серий OCS и POS и позволяет легко создавать автономные системы даже в экстремальных условиях окружающей среды.

Основные характеристики

  • Состоит из комплекта для установки батареи и монтажной пластины с основанием
  • Подходит для корпусов OCS и POS
  • Возможно дополнительное заземление
  • Материал: оцинкованная сталь

Преимущества для Вас

  • Надежное крепление даже в суровых условиях
  • Гибкий монтаж благодаря совместимости с распространенными батареями в диапазоне от 72 до 720 Втч
  • Простая установка с помощью одного инструмента (SW 13)
  • Компактное решение обеспечивает достаточно места для установки дополнительной электроники

Держатель ФГ модуля

Для энергетически автономных систем

Держатель POS Panelfix рассчитан на установку различных солнечных панелей мощностью от 20 до 200 Вт. Гибкая конструкция позволяет крепить его как на стену, так и на мачту. Благодаря инновационным зажимам панель быстро крепится с помощью всего одного инструмента.

Основные характеристики

  • Идеально подходит для раздельного монтажа солнечной панели и электроники
  • Крепление с помощью зажимов или винтов
  • Совместимость со всеми стандартными панелями мощностью от 20 до 200 Вт
  • Для любых диаметров мачт от 48 до 180 мм
  • Материал: нержавеющая сталь

Преимущества для Вас

  • Совместимость со всеми имеющимися в продаже панелями (от 20 до 200 Вт) благодаря инновационной системе крепления
  • Установка одним человеком всего за 15 минут с помощью одного инструмента (SW13) благодаря простой технологии зажима
  • Гибкая конструкция для крепления на стене или мачте
  • Благодаря дополнительному усилению рассчитан на использование в суровых условиях и при силе ветра до 10 баллов

Конфигуратор для корпусов большого объема OCS для автономных систем

Конфигуратор больших объемов корпусов для электроники для автономного применения

Разрабатываете ли вы устройства, которые должны надежно работать в экстремальных условиях окружающей среды? - Серия корпусов OCS обеспечивает оптимальную защиту электронных компонентов большого объема даже при воздействии влаги, интенсивного ультрафиолетового излучения, высоких температур и механических нагрузок. Сконфигурируйте свой индивидуальный корпус прямо сейчас. Выбирайте из многочисленных размеров корпуса, различных вариантов монтажа и широкого ассортимента принадлежностей.

GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Корпус для outdoor-применений OCS для жестких условий эксплуатации

Изображение открытого корпуса OCS

Обзор основных характеристик

Воспользуйтесь преимуществом многочисленных функций, которые открывают большие возможности в процессе проектирования и реализации приложений:

  • Допуск для различных электронных систем благодаря международным сертификатам
  • Защита от струй воды при помощи соответствующего полиуретанового уплотнения
  • Толщина стенки корпуса 4 мм, рассчитанная на высокую ударопрочность
  • Outdoor-применение за счет использования устойчивого к УФ-излучению поликарбоната
  • Возможность встраивания регулируемого крепления для панелей или печатных плат
  • Встроенный монтажный болт для крепления тяжелых компонентов
  • Возможность пломбирования и запирания разъемов для защиты от неправильного применения
  • Опциональные принадлежности для крепления на стене или мачте
Системное решение в области ФГ серии POS

Системное решение в области ФГ POS

Идеальное оборудование для автономных решений Для требовательных приложений вне помещений

Используйте систему POS (pico-off-grid system) на основе фотогальванических панелей для создания автономных систем с несколькими классами производительности до 190 Вт пик. Прочный корпус и крепление на столб из нержавеющей стали позволяют реализовать надежное и долговечное решение для обеспечения энергией в удаленных районах и сложных условиях. Области применения включают системы сбора данных о состоянии окружающей среды, промышленные объекты с высокими требованиями и многие другие приложения для работы вне помещений.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства

Идеально подходят для данных приложений

Корпуса OCS используются в требовательных приложениях. К ним относятся, в частности:

  • Системы мониторинга
  • Системы сигнализации
  • Системы управления
  • Метеостанции