HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL/...
-
Корпус
1372749
Сальниковый корпус B10, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, 1x M20, высота: 57 мм, кабельный ввод: без, С возможностью выбора цвета порошкового напыления
Подробная информация о продукте
Общая информация | вариант артикула с порошковым напылением или цветной 1412624 HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL |
Общая информация | для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Сальниковый корпус |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B10 |
Тип фиксатора | Крепление производится одной защелкой |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Тип резьбового соединения | 1x M20 |
Кабельный отвод | боковое |
Чертеж |
|
Ширина | 44 мм |
Высота | 57 мм |
Длина | 73 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP67 | |
Степень защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Ударная прочность | IK08 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1372749 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF7APB |
Вес/шт. (с упаковкой) | 156,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 156,725 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411189
-
US-EMLP (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Защитная крышка 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241061
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А