Начните точную конфигурацию устройства с помощью интуитивно понятного меню, без долгих тестов и расчетов. Используйте либо легко читаемый OLED-дисплей и кнопки на устройстве, либо приложение для смартфона с расширенными функциями.
Контрольное реле для проверки уровня наполнения проводящих жидкостей, контроль минимального и максимального значения, напряжение питания 230 В перем. тока, 2 преобразователя