Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

EMD-SL-PS45-230AC - Модуль питания
2885294

Питающий модуль, вставной, для EMD-FL-..., напряжение питания: 195 - 264 В AC.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Изменяемый диапазон напряжения питания
Настраиваемая асимметрия
Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне
Настраиваемая задержка срабатывания