Реле контроля - недорогое решение для контроля важных параметров оборудования

Реле контроля

Реле контроля представляют собой недорогое решение для контроля важных электрических и физических параметров оборудования. Реле контроля EMD позволяют контролировать повышенное и пониженное напряжение, повышенный и пониженный ток, выпадение фаз, последовательность фаз, симметрию фаз, коэффициент мощности, эффективную мощность, температуру обмоток электродвигателей и уровни наполнения жидкостей.

Go to Product Detail Page for item 2866048
EMD-FL-V-300 - Реле контроля
EMD-FL-V-300 - Реле контроля
2866048

Реле контроля 1-фазных напряжений 0...300 В AC/DC, повышенное/пониженное напряжение или функция Window, блок хранения данных об ошибках, блок питания с широкой поддержкой входных параметров, 2 преобр-ля

Преимущества для Вас

  • Повысить готовность оборудования и сократить простои
  • Простое конфигурирование с удобным пользовательским интерфейсом
  • Целенаправленное управление или отключение при превышении или снижении предельных значений
Реле контроля с дисплеем и клавишами

Разнообразные функции контроля с интуитивно понятным управлением

Умные реле контроля

С интеллектуальным реле контроля MACX-MR Вы получаете универсальные функции контроля благодаря расширенным возможностям настройки, большим диапазонам измерений и широкому диапазону напряжения питания.

Преимущества для Вас с нашими умными реле контроля:

  • Высококонтрастный OLED-дисплей для конфигурирования на месте и отображения измеренных значений
  • Интеллектуальная конфигурация и простая передача конфигураций с помощью приложения MACX-MR через связь NFC
  • Широкий диапазон напряжения питания с гальванической изоляцией от измерительного контура
  • Расширенные диапазоны измерений и высокая точность измерений благодаря измерению True-RMS
  • Защита PIN от недозволенных изменений
  • Точная установка пределов без проверки и расчета настроек потенциометров

Реле контроля MACX MR в деталях

Умные реле контроля, конфигурирование через дисплей и клавиши
Реле контроля MACX-TR, анализ ошибок при помощи приложения для смартфона
Умные реле контроля, обзор ассортимента
Смартфон с приложением для конфигурирования реле контроля
Умные реле контроля, конфигурирование через дисплей и клавиши

Начните точную конфигурацию устройства с помощью интуитивно понятного меню, без долгих тестов и расчетов. Используйте либо легко читаемый OLED-дисплей и кнопки на устройстве, либо приложение для смартфона с расширенными функциями.

Реле контроля MACX-TR, анализ ошибок при помощи приложения для смартфона

Следите даже за небольшими отклонениями от нормальной работы. Причина ошибки может быть быстро проанализирована и устранена с помощью полной записи кода ошибки, значения ошибки, отклонения значения и времени ошибки. У Вас есть возможность настроить выходные контакты ошибок таким образом, чтобы различались разные ошибки.

Умные реле контроля, обзор ассортимента

Оцените универсальность реле контроля MACX MR с его расширенными возможностями настройки, большим диапазоном измерений и широким диапазоном напряжения питания. Гальваническая развязка измерительной цепи и цепи питания гарантирует высокую безопасность и точность.

Смартфон с приложением для конфигурирования реле контроля

Используйте многочисленные опции приложения для смартфона для интуитивной настройки реле контроля. Расширенные функции включают считывание и передачу сохраненных настроек на последующие реле контроля, а также доступность информации об устройстве. Чтобы сделать настройку еще более интуитивной, в приложение встроены функциональная диаграмма, описание и напоминание в случае ошибок настройки. С помощью приложения MACX MR производится точная конфигурация параметров, которая загружается в устройство партиями. Защитите конфигурацию реле контроля от несанкционированного доступа с помощью PIN-кода.

Четыре компактных реле контроля на несущей рейке

Компактные реле контроля — быстрый электромонтаж без инструментов

Компактные реле контроля

Компактные реле контроля EMD BL являются оптимальным вариантом для простого выполнения функций контроля, особенно в сфере монтажа в здании и серийного производства.

Преимущества для Вас с нашими компактными реле контроля:

  • Экономия места благодаря компактному монтажному корпусу
  • Простое управление при помощи поворотного переключателя на передней панели корпуса для настройки параметров
  • Наглядная диагностика благодаря светодиодным индикаторам состояния
  • Идеальный вариант для применения в серийном производстве благодаря оптимальному по цене решению для выполнения множества функций контроля

Реле контроля EMD BL в деталях

Четыре реле контроля рядом с друг другом с рукой для сравнения размера
Два реле контроля с одной линией подключаются по технологии прямого подсоединения Push-in
Реле контроля с отверткой для настройки параметров через поворотный переключатель
Привод конвейера с двигателем, штекерным соединителем и подключением к реле контроля
Четыре реле контроля рядом с друг другом с рукой для сравнения размера

Устройства серии EMD BL особенно выделяются своей тонкой конструкцией и относятся к компактным реле контроля нашей серии изделий. При увеличении количества электроники в шкафу управления нехватка места является постоянной проблемой. Благодаря компактной конструкции наше реле контроля оптимально подходит для монтажа в здании и серийного производства.

Два реле контроля с одной линией подключаются по технологии прямого подсоединения Push-in

Многократно сократите время подключения благодаря проверенной технологии прямого подсоединения Push-in. Без инструмента и с сокращением усилия установки до 50 % Вы сокращаете наряду с затратами времени также и затраты на процесс. Быстрая установка реле контроля напряжения и фаз благодаря питанию от измерительной цепи.

Реле контроля с отверткой для настройки параметров через поворотный переключатель

Необходимые параметры, такие как диапазоны контроля и задержка срабатывания, удобно устанавливаются с помощью поворотных переключателей на передней панели корпуса. Хорошо считываемые светодиоды к тому же предлагают быстрый анализ на месте.

Привод конвейера с двигателем, штекерным соединителем и подключением к реле контроля

Реле контроля тока: Проверяйте электрические потребители на работоспособность или обрыв цепи с помощью контроля слабого тока и избегайте ситуаций перегрузки или блокировки с помощью контроля сверхтока.

Реле контроля фаз: Контроль всех параметров фаз (обрыв фазы, последовательность фаз и асимметрия) в 3-фазной сети

Контроль температуры: Обнаружение нагрева двигателя с помощью температурозависимых резисторов, которые активируют реле для подачи сигнала.

Реле контроля напряжения: Защищайте машины и установки от вредных воздействий перенапряжения или пониженного напряжения.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента

Здесь вы найдете наш опыт в области коммутации, изоляции и усиления. Выберите подходящее реле для решаемой задачи: полупроводниковые реле, электромеханические реле, реле сопряжения, оптопары, реле контроля или реле времени и логические модули.

Открыть электронный журнал
Серия изделий реле, оптопар, реле контроля и реле тока