Начните точную конфигурацию устройства с помощью интуитивно понятного меню, без долгих тестов и расчетов. Используйте либо легко читаемый OLED-дисплей и кнопки на устройстве, либо приложение для смартфона с расширенными функциями.
Реле контроля 1-фазного напряжения 24 В AC/DC или 230 В AC, пониженное напряжение или интервал, 1 переключающий контакт, винтовой зажим