HC-B 24-ESTQ-2,5-48 - Контактная вставка
1605666

Контактная вставка, полюсов: 24+PE, размер: B24, Штифт, Тип подключения QUICKON, 500 В, 16 A, 0,34 мм2 ... 2,5 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373