HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL
-
Монтажная рама штекера
1424338
Монтажная рама штекера, конструкция: B6 - B24, для контактных вставок, Базовая рама
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок B, BB, DD, HV и модульных рамок |
Указание по безопасности | Защита от удара электрическим током должна быть обеспечена пользователем. Непрерывность заземляющего соединения должна быть проверена и выполнена пользователем. Заземляющее соединение должно быть на одной стороне. |
Тип изделия | Монтажная рама штекера |
Тип корпуса | Монтажная рамка штекера |
Серия | HC-CIF-PL |
Конструкция | B6 - B24 |
Защитная крышка | нет |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 48 мм |
Высота | 86 мм |
Длина | 120 мм |
Материал | PC |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Механические данные | |
Тип соединения | Паз |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Указания по монтажу | Применение согласно назначению предусматривает монтаж в помещении с IP защитой |
Номер артикула | 1424338 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7AHB |
Страница каталога | Стр. 684 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626370767 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 91,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 86,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - Соединительный элемент 1424342
-
US-EMLP (20X9) SR - Пластиковая табличка 0828884
-
US-EMLP (20X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0830087
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830995
-
US-EMLP (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830085
-
US-EMLP (20X9) - Пластиковая табличка 0828795
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
US-EMLP (20X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0830086
-
US-EMLP (20X9) YE - Пластиковая табличка 0828883
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - Монтажная рама штекера 1424334
-
HC-CIF-B10-HFWL-PL - Монтажная рама штекера 1424335
-
HC-CIF-B16-HFWL-PL - Монтажная рама штекера 1424336
-
HC-CIF-B24-HFWL-PL - Монтажная рама штекера 1424337
-
HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Адаптерный модуль 1424340
-
HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - Адаптерный модуль 1424341
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А