HC-M-DSUB 09-CT-F
-
Модуль для установки контактов
1417308
Модуль для установки контактов, полюсов: 9, исполнение : D-SUB 9, Розетка, Обжимное соединение, 48 В, 1 A, 0,08 мм2 ... 0,5 мм2, применение: Данные, без обжимаемых контактов
Подробная информация о продукте
Общая информация | Для корпусов HEAVYCON конструкции от B6 до B48 необходимы рамки snap-in HC-M-B... и обжимные контакты CUC-DSC-J1BAU-S/DSC.. согласно DIN 41652. Обжимные контакты не входят в объем поставки. |
Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
Общая информация | Чтобы избежать касания контактов в результате перекоса при установке, рекомендуется использовать направляющие штифты (HC-CST) и гнезда (HC-CBU). |
Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
Тип изделия | Контактная вставка, модульная |
Серия | HC-M-DSUB-C |
Применение | Данные |
Полюсов | 9 |
Вид при установке | 9 |
Нумерация контактов | 1 - 9 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Количество модулей | 1 |
Тип контакта | с разворотом |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Технология подключения | |
Способ подключения | Обжимное соединение |
Размер рабочей области зажима для уменьшения растягивающего усилия | 4,00 мм ... 7,00 мм |
Соединение провода | |
Сечение проводников | 0,08 мм² ... 0,5 мм² |
Сечение AWG | 28 ... 20 |
Длина зачищенной части одной жилы | 4,2 мм |
Чертеж |
|
Ширина | 34,2 мм |
Высота | 35,2 мм |
Длина | 14,6 мм |
Размер рабочей области зажима для уменьшения растягивающего усилия | 4,00 мм ... 7,00 мм |
Механические параметры | |
Минимальная высота корпуса | 52 мм |
Диаметр контакта | 1 мм |
Расчетное напряжение (III/3) | 48 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Расчетный ток | 1 A |
Характеристики передачи (категория) | Экранированный кабель для передачи данных |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Материал Внешний провод | Цинковый сплав |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PC |
Стандарты / нормативные документы | PC |
PC |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Испытание | |
Стандарты/нормативные документы | PC: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требование R22 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL2) |
PC: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требование R23 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
Номер артикула | 1417308 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7ACE |
GTIN | 4055626112503 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 36 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 32 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
HC-CBU-MOD - Элемент кодирования 1636130
-
HC-CST-MOD - Элемент кодирования 1636127
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Обжимной контакт D-SUB 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Обжимной контакт D-SUB 1418786
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Обжимной контакт D-SUB 1418787
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Обжимной контакт D-SUB 1418788
-
HC-M-B06-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182095
-
HC-M-DSUB 09-CT-M - Модуль для установки контактов 1417309
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - Инструмент 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - Обжимные клещи с цифровым индикатором 1212510
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А