Разъемы для печатных плат

Разъемы для печатных плат

Штекерные соединители для печатных плат служат для подключения проводов к платам и обеспечивают передачу сигналов, данных и питания. Благодаря размеру шага от 2,5 мм до 15 мм и допустимым токам до 125 А вы всегда найдете в нашем ассортименте COMBICON классов от XS до XL вариант, оптимально подходящий к конструкции используемого устройства или шкафа управления. Способы подключения и монтажа этой технологии подключения обеспечивают возможность использования практически в любых приложениях.

Go to Product Detail Page for item 1749670
MCDN 1,5/17-G1-3,81 P26THR - Pазъем на плату
MCDN 1,5/17-G1-3,81 P26THR - Pазъем на плату
1749670

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 34, количество рядов: 2, полюсов: 17, количество точек подсоединения: 34, cемейство изделий: MCDN 1,5/..-G1-THR, размер шага: 3,81 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Длина выводов составляет 2,6 мм. Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка"

Go to Product Detail Page for item 1844811
DMC 0,5/11-G1-2,54 P20THR R56 - Pазъем на плату
DMC 0,5/11-G1-2,54 P20THR R56 - Pазъем на плату
1844811

Pазъем на плату, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 22, количество рядов: 2, полюсов: 11, количество точек подсоединения: 22, cемейство изделий: DMC 0,5/..-G1-THR, размер шага: 2,54 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON DFMC 0,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 56 мм

Go to Product Detail Page for item 1858073
IMC 1,5/ 6-STGF-3,81 - Штекерный соединитель для печатных плат
IMC 1,5/ 6-STGF-3,81 - Штекерный соединитель для печатных плат
1858073

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: IMC 1,5/..-STGF, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1788091
UMSTBVK 2,5/19-GF-5,08 - Штекер для установки на монтажную рейку
UMSTBVK 2,5/19-GF-5,08 - Штекер для установки на монтажную рейку
1788091

Штекер для установки на монтажную рейку, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 19, количество рядов: 1, полюсов: 19, количество точек подсоединения: 19, cемейство изделий: UMSTBVK 2,5/..-GF, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Установка на монтажную рейку, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1805423
FMC 1,5/ 2-ST-3,5 AU - Штекерный соединитель для печатных плат
FMC 1,5/ 2-ST-3,5 AU - Штекерный соединитель для печатных плат
1805423

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: FMC 1,5/..-ST, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1858921
GIC 2,5/ 7-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы
GIC 2,5/ 7-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы
1858921

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: GIC 2,5/..-STF, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1952678
MCDNV 1,5/19-G1-3,5 RNP14THR - Pазъем на плату
MCDNV 1,5/19-G1-3,5 RNP14THR - Pазъем на плату
1952678

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 38, количество рядов: 2, полюсов: 19, количество точек подсоединения: 38, cемейство изделий: MCDNV 1,5/..-G1-RN-THR, размер шага: 3,5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 1,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделие с соединительными выступами. Длина выводов составляет 14 мм. Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка"

Go to Product Detail Page for item 1814896
PTSM 0,5/ 7-HH-2,5-THR WH R44 - Pазъем на плату
PTSM 0,5/ 7-HH-2,5-THR WH R44 - Pазъем на плату
1814896

Pазъем на плату, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: сигнальный белый, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: PTSM 0,5/..-HH-THR WH, размер шага: 2,5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,1 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON PTSM, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм

Go to Product Detail Page for item 1857977
IMC 1,5/11-ST-3,81 - Штекерный соединитель для печатных плат
IMC 1,5/11-ST-3,81 - Штекерный соединитель для печатных плат
1857977

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 11, количество рядов: 1, полюсов: 11, количество точек подсоединения: 11, cемейство изделий: IMC 1,5/..-ST, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1715170
TPC 16/ 2-ST-10,16 - Разъемы для печатной платы
TPC 16/ 2-ST-10,16 - Разъемы для печатной платы
1715170

Штекер TWIN для печатных плат, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: TPC 16/..-ST, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 50 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 16, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция: максимально возможное сечение провода при минимальных размерах компонентов позволяет добиться удобства подключения также в условиях ограниченного места
  • Многорядные штекерные соединители: подключайте проводники компактно на нескольких ярусах в многоярусных разъемах на плату
  • Инновационные системы блокировки: высокая гибкость и безопасные соединения благодаря винтовому фланцу, фланцу на защелках, серединному фланцу, блокировке Click&lock и Lock & Release
  • Разнообразные возможности комбинирования: инвертированные штекерные соединители и разъемы на плату для защищенных от касания выходов печатных плат и навесных соединений
  • Надежные проходные детали: соединения через панели устройства при помощи штекерных соединителей и разъемов на плату для настенного монтажа

Обзор основных характеристик

Штекерные соединители для печатных плат используются в устройствах и шкафах управления. Как правило, они состоят из двух компонентов: припаянного к печатной плате разъема на плату и штекерного соединителя. Исключением является прямой штекерный соединитель SKEDD, который может быстро вставляться в печатную плату в качестве отдельного компонента и снова извлекаться.

Штекерные соединители для печатных плат

Сечение провода 0,14 мм² (AWG 26) до 35 мм² (AWG 2)
Токи До 125 А (МЭК) / 115 А (UL, B, C)
Напряжение До 1000 В (МЭК) / 600 В (UL)
Технологии подключения Винтовые, пружинные, рычажные и обжимные соединения для различного направления подключения
Шаг 2,5 - 15 мм
Возможность комбинирования Соединения плата-плата, провод-плата или провод-провод; также в виде подготовленных решений
Специальная техника сборки Технология прямого подключения SKEDD
Человек с планшетом в руках работает с конфигуратором для штекерных соединителей для печатных плат

Конфигураторы штекерных соединителей для печатных плат

Настройте стандартные изделия в соответствии с Вашими потребностями с помощью наших конфигураторов. Выберите вариант цвета, печати и кодирования. Конфигураторы предлагают варианты настройки из более чем 6 000 доступных вариантов изделий из 150 серий изделий.

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Бытовое зарядное устройство для зарядки электромобиля

Надежные технологии подключения бытовых зарядных устройств на основе печатных плат Оптимальное соединение производительности и данных

Благодаря нашей технологии подключения бытовых зарядных устройств и зарядных станций на печатной плате Вы можете быстро подключить источник питания, зарядный кабель и кабели передачи данных и легко установить их на месте. Быстрая установка, надежные соединения и низкие затраты на обслуживание повышают готовность и экономическую эффективность зарядной инфраструктуры.

Новые изделия

Обзор системы штекерных соединителей для печатных плат серии XPC
Штекерный соединитель для печатных плат серии FMCOR/W 1,5
Штекерные соединители для печатных плат Push-in серии PTS 0,5 для автоматизации KNX
Точеные разъемы на плату серии MC 1,5 для пайки оплавлением
Инвертированные корпуса штекерных соединителей серии I(D)MCC 0,5 с шагом 2,54 мм для обжимной технологии
Компактные разъемы на плату серии DMC 1,5

Штекерные соединители для печатных плат с технологией Push-X

Высокая простота использования для соединения проводов

Удобное соединение проводов Push-X встроено в штекерные соединители для печатных плат серии XPC 2,5. Технология Push-X позволяет быстро соединять гибкие и жесткие провода, проталкивая их практически без усилия.

Основные характеристики

  • Токи до 16 А
  • Напряжения до 320 В (300 В UL)
  • Сечения провода до 2,5 мм²
  • Шаг 5,08 мм
  • От 2 до 12 контактов

Преимущества для Вас

  • Быстрое соединение проводов для всех типов проводников с наконечниками и без них
  • Повышенное удобство управления благодаря технологии прямого подсоединения, исключающей использование усилий и инструмента
  • Акустическая обратная связь при соединении провода
  • Положение рычага указывает на статус соединения
  • Совместимость со штекерными соединителями для печатных плат COMBICON с шагом 5,08 мм

Штекерные соединители для печатных плат FMCOR/W 1,5

Соединение провода ортогонально направлению работы

Новые штекерные соединители для печатных плат FMCOR/W 1,5 обеспечивают удобство соединения провода ортогонально относительно направения обслуживания. Штекерные соединители имеют зажимы Push-in с контрастными по цвету элементами обслуживания.

Основные характеристики

  • Шаг 3,5 мм
  • Токи до 8 А
  • Напряжения до 160 В
  • От 2 до 16 контактов
  • В наличии с фланцем и рычагом Lock & Release или без них
  • Ввод проводников на стороне кодирования или на стороне гофрированной стенки

Преимущества для Вас

  • Подключение проводов под прямым углом к стороне управления упрощает кабельную разводку устройств, устанавливаемых на несущую рейку
  • Зажим Push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом

Штекерный соединитель для печатных плат Push-in

Для автоматизации KNX

Выпустив серию PTS 0,5, компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент продукции для автоматизации зданий компактными штекерными соединителями для печатных плат, предназначенными для связи по протоколу KNX. Монтажные кабели J-Y(ST)Y (0,6 мм и 0,8 мм) могут быть подключены без инструмента с помощью зажима Push-in.

Основные характеристики

  • Токи до 6 А
  • Напряжения до 320 В
  • Шаг: 5,75 мм
  • Диаметр провода: до 0,8 мм
  • Зажим Push-in
  • 2 контакта
  • Четыре соединения на один потенциал
  • Штыревые планки с поддержкой THR по выбору в ленточной или картонной упаковке

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Четкое назначение контактов благодаря цветовому кодированию
  • Идеально подходит для применения в шинах: простое и непрерывное шлейфование потенциалов

Точеные разъемы на плату серии MC 1,5

Для автоматизированной пайки оплавлением

Новые разъемы на плату с инвертированным основанием и шагом 3,81 мм расширяют серию MC возможностью поворота разъема штекерного соединителя на 180°. Разъемы на плату THR позволяют использовать процесс пайки оплавлением, автоматизировать комплектацию и снизить производственные затраты.

Основные характеристики

  • Шаг 3,81 мм
  • Токи до 8 А
  • Напряжения до 160 В
  • От 2 до 16 контактов
  • Стандартная длина штифта: 1,9 мм
  • Материал: высокотемпературный пластик LCP

Преимущества для Вас

  • Для интеграции в процессы пайки SMT
  • Высокая гибкость при дизайне устройств: разъем на плату подходит для штекерных соединителей с разными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа позволяет использовать изделие во всем мире

Инвертированный корпус штекерного разъема

Шаг 2,54 мм для обжимной технологии

Инвертированные, однорядные и двухрядные корпуса для штекерных соединителей серии I(D)MCC 0,5 дополняют ассортимент изделиями с компактным шагом 2,54 мм. Это также позволяет реализовать решения типа провод-провод с системой подключения DFMC 0,5. Возможны различные варианты обжимных контактов.

Основные характеристики

  • Сечение провода: 0,14 мм² ... 0,75 мм²
  • Токи до 6 А
  • Напряжения до 160 В
  • Шаг: 2,54 мм
  • От 2 до 16 контактов с количеством контактов от 4 до 32
  • Однорядный или двухрядный варианты

Преимущества для Вас

  • Экономное подключение обжатых проводников в большом количестве
  • Двухрядное расположение контактов допускает высокую плотность монтажа в условиях компактной базовой поверхности
  • Компактные размеры для систем с ограниченным количеством места

Компактные разъемы на плату серии DMC 1,5

Для автоматизированной пайки оплавлением

Новые разъемы на плату под пайку с шагом 3,5 мм расширяют серию DMC. При этом используется только проверенная технология Lock & Release. Используйте эту технологию для интуитивно понятной и надежной блокировки и разъединения соединения между штекерным соединителем и разъемом на плату без использования усилий.

Основные характеристики

  • Токи до 8 А
  • Напряжения до 160 В
  • От 2 до 20 контактов
  • Шаг: 3,5 мм
  • Стандартная длина штифта: 2,0 и 2,6 мм
  • Материал: высокотемпературный пластик LCP
  • Опционально в упаковке в ленты

Преимущества для Вас

  • Для интеграции в процессы пайки SMT
  • В наличии имеется упаковка для автоматизированной комплектации Pick & Place
  • Компактные компоненты для систем с ограниченным количеством места
  • Такое же расположение выводов и конструкция, как и у существующих разъемов на плату DMC 1,5, со встроенным винтовым фланцем и блокировкой Lock & Release

Все линейки изделий ассортимента COMBICON В наличии штекерные соединители для печатных плат с инновационными технологиями подключения. Благодаря компактным разъемам для печатных плат серии XS вплоть до разъемов питания серии XL Вы всегда найдете подходящее решение для конструкции Вашего устройства.

Штекерные соединители для печатных плат серии XS
Штекерные соединители для печатных плат серии S
Штекерные соединители для печатных плат серии M
Штекерные соединители для печатных плат серии L
Штекерные соединители для печатных плат серии XL
Штекерные соединители для печатных плат серии XS

Основные характеристики

  • Для шага от 2,5 до 3,5 мм
  • Технологии подключения с винтовым и пружинным зажимом, а также с зажимом Push-in и обжимным соединением
  • Монтаж разъемов на плату волной припоя или пайкой THR
  • Горизонтальное, вертикальное и инвертированное исполнение штекеров и разъемов на плату
  • Штекерные соединители для соединений типа провод-плата, плата-плата и провод-провод
  • Экранированные исполнения для оптимальной передачи данных

Штекерные соединители для печатных плат серии S

Основные характеристики

  • Для шага от 3,5 до 7,5 мм
  • Технологии подключения с винтовым и пружинным зажимом, а также с зажимом Push-in и обжимным соединением
  • Монтаж разъемов на плату волной припоя или пайкой THR
  • Горизонтальное, вертикальное и инвертированное исполнение штекеров и разъемов на плату
  • Штекерные соединители для соединений типа провод-плата, плата-плата и провод-провод
  • Различные возможности блокировки

Штекерные соединители для печатных плат серии M

Основные характеристики

  • Для шага от 5,0 до 7,62 мм
  • Технологии подключения с винтовым, обжимным и пружинным зажимом, а также с зажимом push-in и клеммами с ножевыми контактами
  • Монтаж разъемов на плату волной припоя или пайкой THR
  • Горизонтальное, вертикальное и инвертированное исполнение штекеров и разъемов на плату
  • Сопряжения печатной платы с печатной платой или навесные соединения
  • Штекерные блоки для прямого крепления или установки на монтажную рейку
  • Индивидуальное кодирование для однозначного присваивания

Штекерные соединители для печатных плат серии L

Основные характеристики

  • Для шага от 6,35 до 10,16 мм
  • Технологии подключения с винтовыми и пружинными зажимами Push-in
  • Монтаж разъемов на плату волной припоя или пайкой THR
  • Высокопроизводительные соединители с компактным размером шага и допуском UL 600 В
  • Разнообразие комбинаций благодаря защищенным от прикосновения (инвертированным) вариантам и проходным отверстиям в корпусе
  • Блокировка без инструмента или профессиональные крепления экрана
  • Индивидуальное кодирование для однозначного присваивания

Штекерные соединители для печатных плат серии XL

Основные характеристики

  • Для шага до 15 мм
  • Высокопроизводительный штекер с винтовым зажимом для максимальной нагрузочной способности по току до 125 А
  • Высокая надежность контакта благодаря встроенной сдвоенной пружине из стали
  • Стандарт с винтовыми фланцами, надежное соединение и в условиях сильной вибрационной нагрузки
  • Минимальное усилие подключения и извлечения обеспечивает удобство подключения устройств
  • Инвертированные разъемы на плату для вывода печатной платы с защитой от касания

3D-вид

Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением в панорамном виде

Штекерные соединители для печатных плат серии LPC с рычажным пружинным зажимом Push-in особенно хорошо подходят для применения в возобновляемых источниках энергии, аккумуляторных накопителях, системах автоматизации и машиностроении.

Трехмерное представление позволяет убедиться в преимуществах, которые предоставляют эти штекеры при разработке и внедрении Ваших устройств.

Простое распределение питания со штекерными соединителями для печатной платы серии PC 6

Распределение питания между устройствами может быть легко реализовано с помощью штекерных соединителей для печатных плат PC 6/...-ST-BUS для систем шины питания. Штекерные соединители обеспечивают быстрый монтаж проводников без предварительной обработки.

Штекерные соединители для печатных плат для пайки SMT

Штекерные соединители для печатных плат с высокой плотностью контактов могут безопасно устанавливаться на печатную плату с помощью соединения push-in. Встроенный анкер и система позолоченных контактов обеспечивают прочное крепление и высокую надежность передачи.

Решения для автоматизации зданий на базе серии PTS clip

Штекерные соединители для печатных плат серии PTS clip оптимально подходят для применения в системах автоматизации зданий. Они легко и без инструмента защелкиваются на состоящих из двух частей корпусах для электроники благодаря типичной конструкции фиксатора. Контактирование с печатной платой производится через оптимальные по стоимости штыревые планки.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента

Ознакомьтесь с разнообразием продукции из ассортимента COMBICON на более чем 500 страницах электронного каталога продукции. Таким образом, Вы всегда найдете подходящую технологию подключения для передачи сигналов и данных для Вашего приложения.

Открыть электронный каталог
Различные клеммы для печатной платы, штекерные соединители для печатных плат и проходные клеммы для высокого тока

Идеально подходят для многочисленных приложений

Преимущественно штекерные соединители для печатных плат используются там, где необходимы гибкие возможности комплектации печатных плат и возможность изменения технологии подключения печатной платы в зависимости от случая использования. Они позволяют быстро подключать провода – при использовании технологии соединения push-in даже без специнструмента. Простой способ подключения и извлечения упрощает ремонт и техническое обслуживания. Наиболее частые приложения:

Инвертор со штекерным соединителем для печатных плат
Частотный преобразователь со штекерным соединителем для печатных плат
Датчики и аварийные выключатели
Устройство для дистанционного контроля
Коммуникационное устройство с технологией подключения печатных плат
Контроллер со штекерным соединителем для печатных плат
Источник питания со штекерным соединителем для печатных плат
Устройство сопряжения с шиной с технологией подключения печатных плат
Антенны для мобильной связи
Помещение с аккумуляторными модулями
Светодиодные осветительные ленты
Управление автоматизацией зданий при помощи технологии подключения печатных плат
Электродвигатель с преобразователем и штекерными соединителями для печатных плат

Технологии подключения

Ассортимент изделий предлагает различные возможности подключения от классического винтового зажима до удобного пружинного зажима push-in. Какой зажим подходит, зависит от соответствующего приложения. На выбор предлагаются следующие основные типы подключения, а также многие другие.

Пример изображения винтового зажима с натяжной гильзой
Пример изображения пружинного зажима Push-in
Пример изображения зажима Push-in с возможностью рычажного управления
Пример изображения обжимного соединения
Пример изображения соединения с прокалывающими контактами
Пример изображения винтового зажима с натяжной гильзой

Винтовой зажим не требует обслуживания и предлагает высокую гибкость и нагрузку за счет возможности подключения нескольких проводов. Подключения при помощи элемента защиты провода рассчитаны на полупромышленные приложения в области автоматизации зданий или телекоммуникации. Подключения при помощи натяжной гильзы позволяют соединять промышленные приложения, в которых предъявляются повышенные требования к безопасности контакта, идеально. Для узких лицевых панелей устройств и печатных плат подходит фронтальный винтовой зажим.

Подробнее о винтовом зажиме
Пример изображения пружинного зажима Push-in

Технология push-in или витая изгибная пружина — принцип пружинного усилия обеспечивает возможность быстрого соединения провода без инструмента. Жесткие провода и проводники с наконечниками просто вводятся в точку подключения push-in, а для размыкания контакта используется выделенная другим цветом нажимная кнопка. При подключении и отсоединении тонкожильных проводов без наконечника точку подключения можно открывать при помощи встроенной пружинной кнопки.

Подробнее о зажиме Push-in
Пример изображения зажима Push-in с возможностью рычажного управления

Зажим push-in с возможностью рычажного управления позволяет подключать штекерные соединители и клеммы для печатных плат безопасным и удобным способом. Цветовое выделение рычага управления позволяет выполнять установку интуитивно понятным способом. Рычажный принцип позволяет быстро и без инструмента подключать и отключать проводники с наконечниками и без них.

Подробнее о зажиме Push-in с рычажным управлением
Пример изображения обжимного соединения

Если требуется подготовить большое количество проводов, использование обжимных соединений позволяет быстро и недорого выполнить разводку цепей. Обжимной контакт устанавливается на провод с помощью обжимных клещей или устройства для автоматического обжима. Затем обжимной контакт фиксируется в корпусе штекерного разъема.

Подробнее об обжимном соединении
Пример изображения соединения с прокалывающими контактами

Прокалывающие контакты представляют собой надежную технологию подключения без предварительной подготовки проводов. Для создания контакта проводник вводится в предусмотренную направляющую в прозрачной крышке штекерного соединителя. При закрывании крышки прокалывающие контакты проникают в изоляцию проводника.

Подробнее о прокалывающих контактах

Способы монтажа

Ассортимент штекерных соединителей для печатных плат и разъемов на плату предлагает решения для различных технологий производства, например, пайки волной или SMT. Они обеспечивают возможность ручной или автоматизированной комплектации, а также безопасного использования печатных плат.

Пример изображения процесса пайки волной
Пример изображения технологии поверхностного монтажа
Пример изображения процесса пайки THR
Пример изображения прямого подсоединения
Пример изображения технологии прямого подключения SKEDD
Пример изображения процесса пайки волной

Пайка волной представляет собой классическую технологию пайки для изготовления электронных модулей, которые преимущественно компонуются смонтированными компонентами. Характерными чертами является проходящий через печатную плату облуженный контакт и запайка на нижней стороне платы.

Краткий обзор всех процессов сборки и пайки
Пример изображения технологии поверхностного монтажа

Технология поверхностного монтажа (SMT) предназначена для монтажа компонентов на поверхности платы. Они устанавливаются в нанесенную на поверхность печатной платы паяльную пасту и запаиваются оплавлением припоя. Для этого требуются компоненты с соответствующей контактной поверхностью.

Краткий обзор всех процессов сборки и пайки
Пример изображения процесса пайки THR

Пайка THR обеспечивает возможность интеграции смонтированных компонентов из высокотемпературных материалов методом пайки оплавлением с технологией поверхностного монтажа. При этом сквозные контакты вставляются в заполненные паяльной пастой отверстия и запаиваются оплавлением припоя.

Краткий обзор всех процессов сборки и пайки
Пример изображения прямого подсоединения

Метод прямого подсоединения представляет собой технологию монтажа без пайки, которая не требует применения штыревой планки. Штекер подключается прямо к соответствующим контактным столбикам на краю печатной платы, которые являются частью ее схемы.

Краткий обзор всех процессов сборки и пайки
Пример изображения технологии прямого подключения SKEDD

SKEDD – это инновационная технология монтажа, позволяющая соединять штекерные соединители для печатных плат непосредственно с печатной платой через сквозные металлизированные отверстия. Монтаж производится без инструмента и без дополнительных разъемов на плату. Пластиковые заклепки с насечкой обеспечивают надежное и вибростойкое соединение.

Краткий обзор всех процессов сборки и пайки

Удобные функции для большого разнообразия

Штекерные соединители для печатных плат Phoenix Contact оснащены множеством удобных функций и комплектуются различными принадлежностями для удобства применения при подключении и техническом обслуживании.

Системы блокировки, например, фланцевое крепление, Click&lock, а также Lock & Release
Инвертированные штекерные соединители и разъемы на плату
Штекер TWIN для подключения двух проводов к одному выводу
Встроенная стальная пружина
Системы блокировки, например, фланцевое крепление, Click&lock, а также Lock & Release

Во избежание простого отсоединения под воздействием вибраций рекомендуется дополнительно применять систему блокировки: такие системы, как фланцевое крепление, Click&lock, а также Lock & Release срабатывают автоматически без инструмента. Также в качестве альтернативы имеются исполнения с винтовым фланцем для любых классов производительности.

Инвертированные штекерные соединители и разъемы на плату

Инвертированные штекерные соединители и разъемы на плату позволяют конструировать печатные платы и выходы устройств с защитой от прикосновений. Это также обеспечивает возможность реализации соединений типа печатная плата – печатная плата и кабель – кабель.

Штекер TWIN для подключения двух проводов к одному выводу

Штекеры TWIN для подключения двух проводов к одному выводу также рассчитаны на шлейфование сигналов или распределение сигналов или потенциалов, в зависимости от размера.

Встроенная стальная пружина

Все штекерные соединители для силовой электроники оснащены встроенной стальной пружиной – дополнительный фактор безопасности при колебаниях мощности и температуры. Дополнительное давление пружины на контакт препятствует его коррозии и гарантирует надежное соединение в течение длительного времени.

Ассортимент COMBICON

Найти соответствующие ответные части

Найдите совместимые ответные части в кратчайшие сроки. Вы можете нажать на «Подходящие ответные части» в разделе «Совместимые изделия» на многочисленных страницах с описанием товара. На основе выбранных Вами фильтров автоматически отображаются подходящие ответные части, список которых Вы можете сузить еще больше.

Отображение подходящих ответных частей является динамическим и автоматически обновляется при внесении изменений в ассортимент. Услуга доступна для всего ассортимента продукции COMBICON и постоянно расширяется на весь ассортимент продукции Phoenix Contact. Просто попробуйте. Оцените эффективность нашей новой функции.

Данные CAE для проектирования печатных плат

Данные CAE для проектирования печатных плат

Сэкономьте драгоценное время при планировании и реализации интеграции печатных плат с помощью наших данных для проектирования печатных плат. Используйте интеграцию данных ECAD в более чем 20 форматах для наиболее распространенных CAE-систем для более чем 7 000 штекерных соединителей для печатных плат.