Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: IEC 63171-5, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), материал: Металл, тип подключения: Выводы под пайку (THR), Single Pair Ethernet