Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Держатель контактов, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12, D-кодирование, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )