Кабель, товар на метры

Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений

Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Go to Product Detail Page for item 2744830
FL CAT5 FLEX - Монтажные кабели
FL CAT5 FLEX - Монтажные кабели
2744830

Продается на метры, Монтажные кабели, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 4-жильные (2x2xAWG26/7, SF/UTP), цвет жилы: белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, длина кабеля: На выбор (1,0 ... 1000,0 м)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1417346
VS-OE-OE-94C/... - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-94C/... - Кабель для передачи данных
1417346

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG26/19, S/UTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400 м)

Go to Product Detail Page for item 1517589
SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Бухта магистрального кабеля
SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Бухта магистрального кабеля
1517589

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, без PE-проводника, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 8-жильный, 6 x 0,34 мм2 и 2 x 0,75 мм2, длина: 50 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408528
SAC-8P-PVC-0,25-SH/... - Бухта кабеля
SAC-8P-PVC-0,25-SH/... - Бухта кабеля
1408528

Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 8-жильные, цвет жилы: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Go to Product Detail Page for item 1403891
VS-OE-OE-93B/1000,0 - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-93B/1000,0 - Кабель для передачи данных
1403891

Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: 1000 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1286217
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-24/... - Оптоволоконный кабель
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-24/... - Оптоволоконный кабель
1286217

Универсальный кабель GOF, 24-жильный, оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Для кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Медный кабель в качестве товара на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.

  • Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

Два оптоволоконных кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры

Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с