Обширная программа кабелей и проводов для сетей и полевых шин

Кабель передачи данных для всех распространенных типов сетей и полевых шин

Подготовленные кабели для передачи данных промышленного класса позволяют безопасно и надежно передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с для всех распространенных сетей и шинных систем. Реализуйте универсальные решения с широким выбором конструкций, кодирований и назначений выводов. В портфель входят изделия от M8, M12 и RJ45 до USB, HDMI и D-SUB, а также коаксиальных и оптоволоконных подключений и кабельных разводок для однопарного Ethernet.

Go to Product Detail Page for item 1419057
SAC-5P-MR/ 0,3-923/FS CAN SCO - Системный кабель шины
SAC-5P-MR/ 0,3-923/FS CAN SCO - Системный кабель шины
1419057

Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, 5-контактный, PUR без галогенов, серебристо-серый RAL 7001, экранирован., Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м, Соединитель неэкранированный

Go to Product Detail Page for item 1428665
SAC-6P-MS/ 5,0-970/FS SCO - Системный кабель шины
SAC-6P-MS/ 5,0-970/FS SCO - Системный кабель шины
1428665

Системный кабель шины, VARAN (100 Мбит/с), 6-контактный, SANTOPRENE без галогенов/TPE без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 5 м

Go to Product Detail Page for item 1419088
SAC-3P- 5,0-961/M12FR VA - Системный кабель шины
SAC-3P- 5,0-961/M12FR VA - Системный кабель шины
1419088

Системный кабель шины, PROFIBUS PA (31,25 кбит/с), 3-контактный, ПВХ, синий RAL 5015, экранирован., свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, длина кабеля: 5 м, для использования во взрывоопасных областях с накатанной гайкой из легированной стали

Преимущества для Вас

  • Большой спектр применения благодаря поддержке любых сетей и шинных систем
  • Устойчивая коммуникация при высокоскоростной передаче данных до 40 Гбит/с
  • Безопасные и надежные соединения экрана при помощи Advanced Shielding Technology, рассчитанные на кабельную разводку M8 и M12, в том числе в экстремальных условиях окружающей среды
  • Высокая безопасность в промышленной среде при помощи прочных штекерных соединителей

Новые изделия

Цветные патч-кабели RJ45

Цветные патч-кабели RJ45

Для применения в шкафу управления

Phoenix Contact дополняет свой ассортимент цветными патч-кабелями серии RJ45 BUILDING. Новые кабели восьми цветов – белого, оранжевого, желтого, красного, фиолетового, зеленого, синего и черного – предлагают Вам цветные альтернативы для приложений CAT6A.

Основные характеристики

  • Цвета: белый, оранжевый, желтый, красный, фиолетовый, зеленый, синий и черный
  • Скорость передачи данных до 10 Гбит/с (CAT6A)
  • Варианты длины от 0,3 до 50 м
  • Встроенная защита защелок

Преимущества для Вас

  • Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях, например, в шкафах управления
  • Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
  • Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
  • Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)
  • Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°

Мужчина в процессе выбора конфигурации кабеля для передачи данных

Выберите конфигурацию индивидуального кабеля для передачи данных

Выберите конфигурацию кабелей для передачи данных на основе оптоволокна или меди быстрым и интуитивно понятным способом. Конфигуратор позволит выбрать необходимое решение за несколько шагов.

Оптоволоконные кабели для передачи данных поставляются длиной до 1 000 метров. Конец кабеля можно выбирать без разъема или со штекером или гнездом. Кроме того, можно выбирать тип подключения, степень защиты, число контактов и вид волокна.

Медные кабели для передачи данных поставляются с разными разъемами и длиной до 100 метров. Кроме того, можно выбирать типы кабеля, число контактов, категорию передачи и виды сигнала.

Решения в области кабельной разводки для передачи данных в рамках промышленного интернета вещей

Медный кабель для передачи данных


Подготовленные медные кабели

Использование медного кабеля на практике

Комплексные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных и постоянного увеличения скорости передачи. Воспользуйтесь преимуществами высокопроизводительных подготовленных кабелей. Мы предлагаем гибкие решения и кабельную разводку для автоматизированных сетей, рассчитанные как на небольшие скорости передачи данных, в том числе на большие расстояния, так и на высокоскоростную передачу до 10 Гбит/с.

  • Перспективная кабельная разводка для передачи данных до 10 Гбит/с

  • Концепции комплексного экранирования на 360° для гнезд, штекерных соединителей и патч-кабелей

  • Для любых распространенных сетей и шинных систем: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Прочные решения для промышленного использования от IP20 до IP69K

  • Возможность комбинирования со сборными в полевых условиях штекерными соединителями, оснащенными пружинными, прокалывающими или IDC соединениями

Изображение различных медных кабелей

Больше информации о медных кабелях для передачи данных

Автоматизации процессов уделяется повышенное внимание во всех областях применения: в инфраструктуре, в зданиях или в промышленности. Постоянно в сеть интегрируется все больше устройств. Кабельная разводка становится все более сложной в виду увеличения объема передаваемых данных и скорости передачи. Медные кабели успешно используются в течение многих десятилетий.

Оптоволоконный кабель для передачи данных


Изображение различных кабелей для передачи данных в комплектации со штекерными соединителями для передачи данных

Оптоволоконный кабель на практике

Высокая скорость передачи данных, низкий коэффициент затухания, нечувствительность к электромагнитным помехам: оптоволоконные кабели относятся к современным средствам передачи данных в промышленных установках и инфраструктурных системах. Независимо от типа интерфейса: на выбор предлагается огромный ассортимент подходящих типов волокна для любого приложения:

  • Решения на базе штекерных соединителей и патч-кабелей для IP20 и IP65/67

  • Разнообразные оптоволоконные штекерные соединители со стыковочной частью ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA или M12

  • Типы волокна POF, PCF и GOF (много- и одномодовый)

  • Варианты со шлифовкой PC и APC

  • Оптоволоконные штекерные соединители для передачи данных серии M17 MPO в режиме реального времени в интеллектуальных электросетях

  • POF (полимерное оптическое волокно) для передачи данных на малые расстояния до 75 м со скоростью до 100 Мбит/с

  • PCF (оптическое волокно с полимерным покрытием) для передачи данных на средние расстояния до 500 м со скоростью до 1 Гбит/с

  • Многомодовое GOF-волокно (стекловолокно) для передачи данных на большие расстояния до 550 м со скоростью до 10 Гбит/с

  • Одномодовое GOF-волокно для передачи данных на расстояния до 50 км со скоростью до 40 Гбит/с

Волоконная оптика оптоволоконных кабелей

Больше информации об оптоволоконной технологии

Оптическая технология на основе оптоволоконных кабелей обеспечивает передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с на многие километры. Ознакомьтесь с характеристиками, преимуществами и возможностью использованию данной технологии.

Электронный журнал: штекерные соединители для передачи данных
Обзор всего ассортимента

Наш ассортимент штекерных соединителей для передачи данных для любых интерфейсов: от RJ45 и USB, HDMI и D-SUB до коаксиальных и оптоволоконных соединений, а также для однопарного Ethernet.

Открыть электронный журнал
Изделия для медной и оптоволоконной кабельной разводки