Инфраструктурная зарядная розетка с защитной крышкой для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами типа 2 Для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE)
EV-T2M3SO12-3P-R-P-SET
-
Инфраструктурная зарядная розетка
1532123
CHARX connect modular Gen 2, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, Premium, Набор, без одножильных кабелей, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 3-контакт, с углами, Монтаж на задней панели, Резьба М5, корпус: черный, с круглой защитной крышкой, c датчиками температуры, со светодиодом (общее подключение катодов), для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | CHARX connect modular Gen 2 |
| Применение | для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC) |
| совместимость с инфраструктурными зарядными штекерами | |
| Конструкция | с углами |
| круг | |
| круг | |
| Оснащение | с круглой защитной крышкой |
| c датчиками температуры | |
| со светодиодом (общее подключение катодов) | |
| Стандарт зарядки | Тип 2 |
| Режим заряда | Режим 3, случай B |
| Нанесенный логотип | Логотип PHOENIX CONTACT |
| Варианты заказчиков | На заказ |
| Функция светодиода | |
| Применение | для индикации статуса зарядки |
| Позиция | в рамке защитной крышки |
| Исполнение разъема | общий катод |
| Зарядная мощность и ток (Зарядка переменным током (3-фазная)) | |
| Тип зарядного тока | перем. ток, 3-фазн. |
| Зарядный ток | макс. 32 A AC (3-фазная) |
| Зарядная мощность | макс. 26,6 кВт (3-фазная) |
| Класс зарядной мощности | макс. 22 кВт (32 А, 3-фазный) |
| Pасчетное напряжение | 480 В |
| Назначение выводов (Силовые контакты) | |
| Указание по типу подключения | Подключение через плоский штекер, разъемное и снова подключаемое |
| Количество | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Pасчетное напряжение | 480 В AC |
| Расчетный ток | макс. 32 A (Инфраструктурная зарядная розетка предназначена как для однофазной, так и для трехфазной зарядки с зарядным током до 32 А.) |
| Назначение выводов (Сигнальные контакты) | |
| Указание по типу подключения | Подключение через плоский штекер, разъемное и снова подключаемое |
| Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляции |
| Количество | 2 (CP, PP) |
| Pасчетное напряжение | 30 В AC |
| Расчетный ток | 2 A |
| Блокирующий исполнительный механизм | |
| Блокирующий исполнительный механизм | 12 В, 3-конт. |
| Положение сверху по центру | |
| Возможный диапазон питающего напряжения двигателя | 9 В ... 15,5 В |
| Рабочий ток | < 1,8 A |
| Стандартный ток двигателя при блокировке | 250 мА Средний рабочий ток |
| Остаточный ток электродвигателя | макс. 2,4 A (Блокирующий ток) |
| Макс. время выдерживания обратного тока | 4 c |
| Рекомендуемое время управления | 200 мс ... 10 c (ton, стандартный) |
| Время паузы после входа или выхода | 8x (ton, стандартный) |
| Срок службы / циклы подключения | > 10000 циклов нагрузки |
| Распознавание блокировки | имеется |
| Настройка блокировки | LOCK (Рычаг расположен горизонтально) |
| UNLOCK (Рычаг расположен вертикально) | |
| Механическая аварийная разблокировка | имеется |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 50 °C |
| Длина кабеля | 0,5 м |
| Конструкция кабеля | 3 x 0,5 мм² |
| Датчики температуры (PTC-цепь) | |
| Тип датчика | PTC-цепь |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60738-1 |
| Диагностика | Короткое замыкание, обрыв цепи |
| Место расположения | Датчик на контактах переменного тока |
| Измерительный_диапазон_сопротивление | 800 Ом ... 300 кΩ |
| Сопротивление | > 10 кΩ ((значение отключения)) |
| Рекомендуемый измерительный ток | ≤ 1 мА (Uмакс.= 24 В DC) |
| Размеры отверстий | |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 60 мм |
| Инфраструктурная зарядная розетка | |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 91,71 мм |
| Глубина | 87,95 мм (с насаживаемым сзади защитным колпачком с разгрузкой от натяжения и защитой от касания, входит в комплект поставки и уже смонтирован) |
| 73,35 мм (без насаживаемого сзади защитного колпачка с разгрузкой от натяжения и защитой от касания, инструмент для удаления см. принадлежности) | |
| Защитная крышка | |
| Ширина | 85 мм |
| Высота | 93,7 мм |
| Глубина | 30,5 мм |
| Защитный колпачок | |
| Ширина | 64 мм |
| Высота | 57 мм |
| Глубина | 24 мм |
| Чертеж |
|
| Макс. толщина стенки | макс. 50,00 мм (Монтаж на задней стенке, максимальные нормативные параметры для инфраструктурного зарядного штекера) |
| макс. 30,00 мм (Монтаж на задней стенке, максимальные нормативные параметры для инфраструктурного зарядного штекера при использовании защитной крышки 1347426) | |
| Цвет (Корпус) | черный (9005) |
| Цвет (Защитная крышка) | черный (9005) |
| Материал (Корпус) | Пластмасса |
| Материал (Защитная крышка) | Пластмасса |
| Материал (Поверхность контакта) | Серебро |
| Тип кабеля | без одножильных кабелей |
| Одножильные кабели переменного тока и связи заказываются отдельно. см. принадлежности | |
| Одножильные кабели, блокирующий исполнительный механизм | |
| Длина кабеля | 0,5 м |
| Построение системы проводников | 3 x 0,5 мм² |
| Отдельная жила, материал | ПВХ |
| Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
| Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
| Одножильные кабели датчиков температуры PTC | |
| Длина кабеля | 0,5 м |
| Построение системы проводников | 5 x 0,5 мм² |
| Отдельная жила, материал | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
| Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
| Способ перемещения крышки | Самозакрывающиеся |
| Механические данные | |
| Циклы установки | > 10000 |
| Усилие установки | < 100 Н |
| Усилие съема | < 100 Н |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Инфраструктурная зарядная розетка) | IP44 (вставлен) |
| Степень защиты (Защитная крышка) | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | 5000 м (выше уровня моря) |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 62196-2 |
| Тип монтажа Инфраструктурная зарядная розетка | Монтаж на задней панели (Возможность наклона спереди от 0 до 90°) |
| Тип монтажа Защитная крышка | Монтаж на задней панели |
| Диаметр крепежного отверстия | 7,00 мм (ø) |
| Крепежные винты | Резьба М5 |
| Винты, входящие в комплект поставки | нет |
| Номер артикула | 1532123 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | XWBFLD |
| GTIN | 4067923000636 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 148,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002884 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bae6e002-2dcb-4041-b68b-0bd0b6247ec6 |
Совместимые изделия
-
EV-LABEL-C-SO - Наклейка 1315521
-
EV-T2SOC-P - Защитная крышка 1164297
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки 1164365
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Штекерный соединитель 1132718
-
EV-T2M3SO-CAP - Защитный колпачок 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Приспособление для демонтажа 1286836
-
CHARX SEC-1000 - AC yправление зарядкой 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC yправление зарядкой 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC yправление зарядкой 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC yправление зарядкой 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC yправление зарядкой 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - AC yправление зарядкой 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 1180145
Преимущества для вас
Интуитивная и быстрая фиксация статуса зарядки при помощи цветного светодиодного индикатора
Защита от перегрева при помощи точных датчиков температуры
Гибкий монтаж и простое обслуживание благодаря штекерным проводам
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Защита от воды и грязи благодаря оболочке контактов
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Универсальное, компактное монтажное пространство
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А