EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1164343

CHARX connect modular Gen 2, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 250 В AC, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,3 м, Штекерный монтаж, с гильзой плоского штекера с одной стороны, исключительно для подключения к инфраструктурным зарядным розеткам поколения 2 Phoenix Contact, МЭК 62196-2

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Защита от перегрева при помощи точных датчиков температуры
Гибкий монтаж и простое обслуживание благодаря штекерным проводам
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Защита от воды и грязи благодаря оболочке контактов
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Универсальное, компактное монтажное пространство