Защитный колпачок для разгрузки от натяжения в соответствии с DIN EN 60512-16-4, защита от касания в соответствии с EN 50274-VDE 660 для подключения к задней стенке инфраструктурной зарядной розетки типа AC 2
EV-T2M3SO-CAP
-
Защитный колпачок
1202424
CHARX connect modular, Тип 2, Защитный колпачок, Принадлежности, круг, для разгрузки от натяжения и защиты от касания, МЭК 62196-2
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Индивидуальное оформление благодаря возможности нанесения собственного логотипа
Надежная защита вашей зарядной розетки от погодных воздействий и вандализма