Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - Штекерные соединители для печатных плат USB
1332632

Штекерные соединители для печатных плат USB, cтепень защиты: IP20, полюсов: 4, 480 Мбит/с, материал: Металл, тип подключения: Подключение пайкой, USB 2.0

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Оптимальные параметры для пайки волной
Скорость передачи данных до 480 Мбит/с
Удобная упаковка в лотки