Решения по автоматизации для устойчивого управления канализацией
Отвод сточных вод вносит важный вклад в защиту нашего жизненного пространства, так как загрязнение воды является источником повышенной опасности для человека и природы. Эффективная очистка сточных вод и их многократное повторное использование позволяет экономить ресурсы, а также имеет ряд экономических преимуществ.
Являясь ориентированным на будущее поставщиком решений для канализационной промышленности, мы считаем очень важным ответственное обращение с природным ресурсом вода. Для устойчивой очистки сточных вод необходимы особо эффективные очистные установки, отвечающие всем требованиям водного законодательства. Вместе с вами мы разрабатываем решения по автоматизации для устойчивого управления канализацией. Наша команда экспертов поддержит вас с технологиями вашей установки – будь то создание новых или оптимизация существующих очистных сооружений.
Решение зависит от используемого приложения
Процессы и методы при очистке сточных вод очень разнообразны: от предварительной очистки и биологической и химико-физической очистки вплоть до подготовки сточных вод. В соответствии с данными требованиями мы совместно с вами разрабатываем решения для вашего специфического случая применения. На базе инновационных и открытых систем мы предлагаем масштабируемые концепции, которые можно просто дополнить и адаптировать. Наш обширный ассортимент технологий и продуктов для контроля и управления вашей установкой по очистке сточных вод обеспечивает надежность снабжения и повышает эффективность процессов.
Готовые к использованию решения для очистки сточных вод
Благодаря отраслевому ноу-хау, многолетнему опыту и с учетом специфических требований мы создаем подготовленные шкафы управления и программные решения, обеспечивающие высочайшую эффективность и устойчивость. Убедитесь в этом сами.
Преимущества для вас
- Простое планирование, разработка концепций и реализация на базе готовых к использованию аппаратных и программных решений
- Широкий спектр решений в области коммуникации и дистанционного управления
- Надежная передача данных с гибким сбором данных и их обработкой
- Целостная и глубоко интегрированная концепция безопасности
- Концепции безопасности при помощи встроенных технологий, например, PROFIsafe
Почему клиенты из отрасли очистки сточных вод выбирают решения Phoenix Contact
Комплексная система – таким было желание ответственного сотрудника при модернизации очистной установки в Констанце. Инновационные технологии, включая беспроводные решения, используются там, где необходимо удобно подключить труднодоступные части, например, подвижные скребковые мосты.