Вторичная очистка при очистке сточных вод Обеспечьте наилучшее качество воды с помощью наших решений для надежного мониторинга и безопасной передачи данных для вторичных отстойников.

Разговор на мостике вторичного отстойника

Требование


Вторичный отстойник

Высокие требования к качеству воды

Прежде чем вода попадет в естественный круговорот воды, необходимо обеспечить надлежащий уровень ее качества. Для оценки оптимального качества воды контролируются такие параметры, как значение pH, содержание нитратов и другие важные параметры. Также проверяется уровень осадка и обеспечивается точное регулирование рециркуляции.

Решение


Разговор во вторичной очистке

Бесперебойная работа вторичной очистки

Для постоянного мониторинга качества воды необходима надежная передача данных от цехов и полевых устройств в диспетчерскую.
Откройте для себя наши решения для надежной беспроводной передачи данных от удаленных и труднодоступных цехов. Концепции для безопасного управления и отключения установок поддержат Вас в опасных ситуациях.

Установка очистки сточных вод
Автоматизация в бассейне Bio-P
Шкаф управления очистной установки с изделиями для беспроводной передачи данных
Установка очистки сточных вод

Как далеко расположенные, так и труднодоступные конструкции представляют сложную задачу в части безопасности передачи данных. Это касается, к примеру, удаленных насосных станций и скважин, а также вращающихся деталей на вращающейся ферме или контроля уровня наполнения.

Система радиосвязи Radioline разработана специально для использования в промышленной среде. Последовательные данные управления, а также стандартизированные сигналы ввода-вывода передаются надежным способом. Поддерживаются любые распространенные протоколы связи, например, Modbus, PROFIBUS или PROFINET. В проприетарной технологии Trusted Wireless 2.0 отсутствует открытый доступ к протоколу, что обеспечивает великолепную защиту технологии от вмешательства третьей стороны.

Автоматизация в бассейне Bio-P

В бассейнах биологического удаления фосфора (сокращенно Bio-P) фосфор, содержащийся в сточных водах, удаляется бактериями, содержащимися в осадке.

Гибридные пускатели электродвигателя 4-в-1 серии CONTACTRON надежно защищают двигатели и обеспечивают бесперебойную эксплуатацию. Встроенные функции обеспечения безопасности отвечают всем требованиям аварийного останова.

Шкаф управления очистной установки с изделиями для беспроводной передачи данных

PROFIBUS или PROFINET: Достичь оптимального качества воды благодаря надежному контролю процесса вторичной очистки. Используйте WLAN в качестве экономичной альтернативы, например, контактным кольцам. Данные процесса надежно передаются из вторичного отстойника вышестоящему уровню управления. Избегайте ненадежной передачи при помощи контактных колец, которая часто связана с высокими затратами на монтаж и обслуживание.

Беспроводная передача данных при помощи Bluetooth во вторичной очистке

Интерактивная карта изображений: Беспроводная передача данных при помощи Bluetooth во вторичной очистке
Система управления электродвигателями
Своевременно обнаруживайте критические состояния нагрузки и защищайте электродвигатели и дорогостоящие компоненты оборудования.
Система управления электродвигателями
Технические средства автоматизации
Используйте предпочтительный язык программирования для автоматизации и подключите свою установку к облаку.
Подробнее о технических средствах автоматизации
Технические средства автоматизации
Безопасная удаленная связь
Для безопасной коммуникации с машинами и оборудованием по всему миру мы предлагаем подходящие промышленные маршрутизаторы и кибербезопасность.
Подробнее о промышленных маршрутизаторах и кибербезопасности
Безопасная удаленная связь

Преимущества для Вас

  • Труднодоступные части установки под постоянным контролем благодаря надежной передаче данных
  • Низкие затраты на монтаж и обслуживание благодаря беспроводной связи
  • Бесперебойная работа установки с надежной защитой двигателей

Контакты

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.