Биологическая очистка при очистке сточных вод Используйте наши решения по мониторингу и управлению для биологической очистки сточных вод, чтобы обеспечить энергоэффективную и надежную работу установки.

Технический персонал у распределительной коробки скребкового бассейна

Требование


Аэротанк очистной установки

Высокая потребность в энергии и колебания параметров процесса

Биологическая очистка сточных вод является, с одной стороны, центральным звеном, а с другой стороны, самым крупным потребителем энергии в процессе работы очистной установки. Точное регулирование таких технологических величин, как содержание кислорода в аэротанке, является предпосылкой для оптимального процесса очистки сточных вод.

Решение


Вид сверху на очистную установку

Оптимальный процесс очистки сточных вод

Наши библиотеки программного обеспечения для управления и мониторинга позволяют реализовать энергоэффективную и надежную работу оборудования. Все компоненты оборудования могут быть легко интегрированы в программное обеспечение, в частности технологии измерения и управления.
С помощью сетевых компонентов можно реализовать гибкое подключение всех компонентов оборудования и обеспечить безопасный удаленный доступ. Полученные данные можно использовать для более точного управления оборудованием или профилактического обслуживания.

Мобильное конечное устройство показывает данные процесса

Простое подключение специализированного оборудования

Запрограммированные функциональные блоки библиотеки Water Functions упрощают подключение устройств любых производителей, например, измерительных приборов или частотных преобразователей насосов и вентиляторов. Все важные данные процесса, например, частота вращения, потребление мощности или уровень, надежно регистрируются контроллером серии PLCnext Control и передаются в систему управления. Модульная конструкция позволяет расширять установку в любое время.

Шкаф управления очистной установки с изделиями для беспроводной передачи данных

Беспроводная передача данных от аэротанка в диспетчерскую

Подключение к диспетчерской или доступ к различным частям установки сегодня реализуется разными способами при помощи современных технологий. Высокие затраты возникают часто в процессе модернизации при прокладывании дополнительных кабелей. Беспроводные способы передачи данных являются гибкой и недорогой альтернативой для передачи данных процесса от полевых устройств в диспетчерскую.

Современная беспроводная связь предлагает необходимую гибкость для любого приложения. Обмен данными процесса через PROFINET по WLAN между отдельными станциями, например, станцией дозирования и аэротанком. Все необходимые параметры процесса надежно передаются в диспетчерскую.

Интерактивная карта изображения: Беспроводная передача данных от аэротанка в диспетчерскую
Технические средства автоматизации для PLCnext Technology
Используйте предпочтительный язык программирования для автоматизации и подключите свою установку к облаку.
Подробнее о технических средствах автоматизации
Технические средства автоматизации для PLCnext Technology
Безопасная удаленная связь
Для безопасной коммуникации с машинами и оборудованием по всему миру мы предлагаем подходящие промышленные маршрутизаторы и кибербезопасность.
Подробнее о промышленных маршрутизаторах и кибербезопасности
Безопасная удаленная связь
Программная библиотека Water Functions
Благодаря запрограммированным функциональным блокам программная библиотека упрощает измерение, управление и регулирование процессов установки при очистке сточных вод и подготовке питьевой воды.
Подробнее о программной библиотеке Water Functions
Программная библиотека Water Functions

Преимущества для Вас

  • Надежная связь от точек замера до диспетчерской при помощи коммуникационной технологии
  • Высокий уровень ИТ безопасности при помощи коммуникации на основе сертификатов
  • Гибкие методы передачи данных для различных областей применения, например, решения на базе кабелей DSL или GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth и LoRaWAN

Контакт

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.