Системы автоматизации для высочайшего качества воды
Управление глобальной подачей питьевой воды в будущем будет еще более сложным в следствие различных воздействующих факторов. Из-за изменения климата ухудшение погодных условий и засуха поражают многие регионы мира более сильно, чем это было в прошлом. Доступ к чистой воде не является само собой разумеющимся фактором для всех. Увеличение загрязнения воды затрудняет обеспечение этим дефицитным ресурсом.
Беря на себя ответственность за природное наличие вод, Phoenix Contact занимается реализацией проектов подачи питьевой воды и модернизацией существующего оборудования на базе комплексных систем автоматизации. От водоподготовки и распределения воды до оптимизации процессов на основе облачных технологий: мы гарантируем безопасность устойчивого водоснабжения.
Решение зависит от используемого приложения
Процессы и методы при подготовке питьевой воды очень разнообразны: от сбора воды и водоподготовки до ее распределения. В соответствии с данными требованиями мы совместно с вами разрабатываем решения для конкретного случая применения. На базе инновационных открытых систем мы предлагаем масштабируемые концепции, которые могут быть просто расширены и адаптированы. Наш обширный ассортимент технологий и изделий для контроля и управления гарантирует надежность снабжения при сохранении качества воды и повышает эффективность процессов.
Готовые к использованию решения для подачи питьевой воды
Благодаря отраслевому ноу-хау, многолетнему опыту и с учетом специфических требований мы создаем подготовленные шкафы управления и программные решения, обеспечивающие высокую эффективность и устойчивость. Убедитесь сами.
Преимущества для вас
- Простое планирование, разработка концепций и реализация на базе готовых к использованию аппаратных и программных решений
- Широкий спектр решений в области коммуникации и дистанционного управления
- Надежная передача данных с гибким сбором данных и их обработкой
- Целостная и глубоко интегрированная концепция безопасности
- Концепции безопасности при помощи встроенных технологий, например, PROFIsafe
Почему клиенты из отрасли подачи питьевой воды выбирают решения Phoenix Contact
Водоснабжение 3 миллионов человек в федеральной земле Баден-Вюртемберг и сеть трубопроводов протяженностью 770 километров требуют, чтобы отдельные системы сообщались друг с другом. В рамках большого проекта по модернизации системы водоснабжения Zweckverband Landeswasserversorgung она была оснащена контроллерами Phoenix Contact.