Транспортировка и распределение воды Обеспечьте безопасную эксплуатацию системы и надежное управление утечками с помощью наших решений по мониторингу и управлению для водораспределительных сетей.

Транспортировка и распределение воды

Требование


Водоснабжение

Сокращение рассеиваемой мощности и обеспечение надежного водоснабжения

Водораспределительная сеть является центральным элементом водоснабжения. Она связывает водоподготовку с потребителями. Основное внимание здесь уделяется экономически эффективному расширению и эксплуатации системы. Существенно важными здесь являются постоянный мониторинг и управление внешними станциями. Они предназначены для обеспечения необходимого давления воды, а также для выявления и минимизации потерь воды, например, из-за утечек.

Решение


Взгляд через решетку в резервуар питьевой воды

Перспективное водоснабжение удаленных потребителей

Часто для обеспечения многих участков питьевой водой требуется широко разветвленная сеть снабжения. Здесь необходим постоянный доступ ко всем установкам для управления и контроля. Для этого Phoenix Contact поставляет комплексные решения от удаленного мониторинга до системы управления утечками для минимизации потерь воды. Облачное подключение отдельных контроллеров позволяет получить доступ ко всех важным данным системы, используя безопасное соединение.

Мужчина имеет доступ к облаку через планшет
Утечка в трубопроводе
Дистанционное управление
Мужчина имеет доступ к облаку через планшет

Использование контроллеров серии PLCnext Control позволяет обеспечить связь с облаком при минимальных затратах. Данные подключенных устройств можно запросить от каждой скважины, используя прямое подключение. Такая информация, как количество рабочих часов, нагрузка или потребляемая мощность, передаются в любое облако посредством, например, MQTT.

Воспользуйтесь преимуществами максимальной готовности за счет возможности доступа к данным из любой точки мира и в любое время. Такая прозрачность позволяет выстроить систему незамедлительных мер или долгосрочных шагов, например, систему управления обслуживанием. Управление скважинами также возможно при помощи облака и может быть реализовано в виде резервной системы.

Утечка в трубопроводе

В процессе анализа потерь в результате утечек необходимо учитывать такие важные параметры, как расход и давление в трубопроводе, обусловленные изменением потребления питьевой воды в течение дня.

Вместе с партнерами Phoenix Contact разработала решение для минимизации потерь при утечках, основанное на управлении давлением вне зависимости от потребления.

Дистанционное управление

В водораспределительной сети требуется постоянный контроль и управление внешними станциями. Phoenix Contact предлагает специальные решения для управления утечками и трубопроводом на базе модульных технологий управления.

Для передачи данных применяются различные среды: SHDSL, технология радио- и мобильной связи. Решения имеют возможность расширения модулями и отличаются простотой ввода в эксплуатацию благодаря параметрированию вместо программирования.

Решения для водораспределительной сети

Интерактивная карта изображений: Топология решений для водораспределительной сети
Источники питания
Наши источники питания помогут Вам обеспечить надежное энергоснабжение оборудования. Выберите из нашего обширного ассортимента оптимальный источник питания с учетом особенностей Вашей области применения.
Подробнее об источниках питания
Источники питания
Технические средства автоматизации
Используйте предпочтительный язык программирования для автоматизации и подключите свою установку к облаку.
Подробнее о технических средствах автоматизации
Технические средства автоматизации
Безопасная удаленная связь
Для безопасной коммуникации с машинами и оборудованием по всему миру мы предлагаем подходящие промышленные маршрутизаторы и кибербезопасность.
Подробнее о промышленных маршрутизаторах и кибербезопасности
Безопасная удаленная связь

Преимущества для Вас

  • Осуществляемое просто подсоединение к облаку благодаря применению PLCnext Technology
  • Минимизация потерь воды благодаря системе управления утечками
  • Прозрачность данных: из центра управления или с мобильного конечного устройства

Контакты

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.