Сборные колодцы грунтовых вод берут на себя задачу городского водоснабжения
Энергоэффективное применение артезианских колодцев
Сборные колодцы неотъемлемы для покрытия сильно колеблющегося потребления питьевой воды населением в течение дня. Для обеспечения сбалансированной производительности отдельных скважин, а также постоянного уровня грунтовых вод требуется высокий технический стандарт для управления скважинами и насосами.
При строительстве или модернизации насосных систем для добычи подземных вод основное внимание уделяется снижению потребности в энергии и уменьшению износа глубинных насосов. Насосы являются основными потребителями энергии при подаче питьевой воды. При управлении насосами, оптимизированном по потребности, грунтовые воды перекачиваются под постоянным давлением, но при этом задействуется только необходимая мощность насосов. Поэтому учет энергоэффективной работы насоса при технической реализации позволяет не только сэкономить ценные ресурсы, но и снизить затраты.
Инвестиции в современные технологии автоматизации для оптимизированного в соответствии с потреблением управления скважинами имеют экономический смысл. В сочетании с превентивным обслуживанием артезианских насосов и с применением дистанционного управления эксплуатационники скважин в долгосрочной перспективе извлекают выгоду из повышения эффективности, безопасности в эксплуатации и удобства управления.
Well Control
Решение для интеллектуальной автоматизации скважин
Phoenix Contact оказывает поддержку с современными технологиями автоматизации для оптимальной по мощности и эффективной по затратам эксплуатации скважин. Well Control – решение для интеллектуального управления артезианскими скважинами обеспечивает надежность подачи питьевой воды и сбалансированную производительность скважин. Все необходимые для снабжения эксплуатационные параметры, а также данные от полевых устройств, например, насосов, клапанов и сервоприводов, можно управлять и контролировать при помощи дистанционного обслуживания. Так вы всегда будете иметь обзор подачи воды и давления в системе водоснабжения.
Well Control – это подготовленное решение для шкафа управления с возможностью настройки конфигурации, включающее программное обеспечение и берущее на себя все необходимые задачи управления и регулирования сбора грунтовых вод. При помощи оптимизированного управления скважинами эксплуатация всей установки становится более эффективной и экономичной.
Стандартизированная передача данных процесса из различных станций удаленного управления в диспетчерскую.
Данные подключенных устройств можно запросить от каждой скважины, используя прямое подключение.
Прозрачность в управлении скважинами
Гибкий доступ к данным
Для повышения эффективности работы всегда следите за рабочим состоянием глубинных насосов. Просто контролируйте вашу установку издалека при помощи Well Control. Такая информация, как количество рабочих часов, нагрузка и потребляемая мощность могут передаваться в любое облако посредством, например, MQTT.
С помощью веб-визуализации вы имеете доступ к управлению вашими насосами и скважинами из любого места. Просто и быстро просмотрите измеренные значения или вручную отрегулируйте мощность насоса. Учитывая современные стандарты безопасности, такая прозрачность позволяет выстроить систему незамедлительных мер или долгосрочных шагов, например, систему управления обслуживанием.
Комплексный сервис: Предоставление услуг для автоматизации скважин
Готовое к использованию решение для шкафа управления
Интеллектуальное аппаратное обеспечение для автоматизации
Ядром Well Control является модульный миниконтроллер AXC, оптимально подготовленный к будущим расширениям посредством функций PROFINET и Modbus/TCP. Интеллектуальный контроллер щадит отдельные части скважины и так обеспечивает меньший износ.
Кроме этого, обширная концепция защиты от перенапряжений и напряжение питания обеспечивают необходимую безопасность в эксплуатации и возможность планирования обслуживания.
Модули MSR серии MINI Analog Pro предназначены для применения в неблагоприятных условиях, например, в различных скважинах. С помощью сверхкомпактных разделительных усилителей фильтруются и обновляются все входные аналоговые значения для дальнейшей переработки. Эксплуатация разделителя напряжения периферийных устройств также возможна.
Обеспечьте готовность оборудования при помощи программной библиотеки, соответствующей требованиям водоснабжения и канализации.
Для подключения необходимых для питания полевых устройств используется программная библиотека Water Functions. При помощи запрограммированных функциональных блоков специально для водоснабжения и канализации разработанная библиотека процессов обеспечивает эффективное проектирование артезианских насосов.
Управляемое параметрирование, без программирования, обеспечивает простой ввод в эксплуатацию. Подсоединение к пульту управления при помощи протокола удаленного управления МЭК 60870-5-104 также осуществляется просто и удобно.
Приложение решения наилучшим образом подходит для комплексной инфраструктуры скважин и хорошо интегрируется в существующие информационные процессы операторов гидротехнических сооружений.
Загрузка
Функциональные блоки для проектов в водоснабжении и канализации