Webinar: Gestão da Energia
Transição Energética e Digital, objetivos nacionais, regulamentação em vigor, tecnologia e estratégia, no âmbito da Gestão da Energia.
Dia 2 de abril, das 16h às 17h
Objetivos
Com os objetivos traçados internacionalmente e, consequentemente para Portugal, pretende-se com este webinar abordar os temas da Transição Energética e Digital, objetivos nacionais, regulamentação em vigor, tecnologia e estratégia, no âmbito da Gestão da Energia. Em linha com estes objetivos, pretende-se também explicar quais as ferramentas disponíveis para cumprir todas estes indicadores, e alcançar a descarbonização e sustentabilidade das nossas organizações, no domínio energético e tecnológico.
ORADOR
- Carlos Coutinho - Marketing and Product Manager
INSCRIÇÃO
Os webinars da Phoenix Contact são transmitidos em direto, de forma totalmente gratuita. A participação requer apenas um registo prévio, que pode ser feito através do formulário.
Inscrições abertas!
Ir para formulário de inscriçãoPróxima data: 4 de abril, das 10h às 11h
Nota: no formulário de inscrição do webinar estão disponíveis as duas datas.