SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 110V
-
Valve connector
1452152
Valve connector, Universal, 3-position, Valve connector A, Screw connection, cable gland M16, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
Detalhes dos produtos
| Assembly note | NOTE: Observe the permissible bending radii when routing cables, since the degree of protection may be at risk if the bending forces are too high. Reduce mechanical loads upstream of the connector, e.g., by using cable ties. |
| Sensor type | Universal |
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Pg screw connection | M16 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | NBR |
| Material housing valve plug | PA |
| Contact material | CuZn |
| Contact surface material | CuSn |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 27.9 mm |
| Height | 33.2 mm |
| Length | 40 mm |
| External dimensions | |
| Outside diameter | 6 mm ... 8 mm |
| Contact resistance | ≤ 4 mΩ |
| Insulation resistance | > 2 GΩ |
| Nominal voltage UN | 110 V AC |
| 110 V DC | |
| Nominal current IN | 1.5 A |
| Protective circuit | Surge protection; Varistor |
| Valve connector characteristics | |
| Fixing screws | M3 x 33,5 |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | 50 (Valve connector) |
| Status display | LED (yellow) |
| Status display present | yes |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross section | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 24 ... 16 |
| Tightening torque | 1.8 Nm ±0.2 Nm (Pressure screw) |
| 0.4 Nm ±0.1 Nm (Central screw) | |
| 0.2 Nm ±0.1 Nm (Contact screw) |
| Connection 1 | |
| Head design | Valve connector |
| Head thread type | A |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| Ambient temperature (operation) (Valve connector) | -25 °C ... 60 °C (Valve connector) |
| Standard designation | Valve connector |
| Standards/specifications | EN 175301-803 |
| N.º de artigo | 1452152 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF2 |
| Chave de produto | AF2DAA |
| GTIN | 4046356536325 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 28,9 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 28,9 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cb8956b7-0991-43e6-a18a-a814cfaf0333 |
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA