UL Recognized
ID de certificação: File E 118976| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||
Valve connector, Universal, 4-position, Valve connector A, Screw connection, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||