Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

BC 71,6 OT U11 YE - Upper housing part
1163769

DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880, Upper housing part (U11) with vents, Installation depth connection technology: 11.1 mm, width: 71.6 mm, height: 89.7 mm, depth: 54.85 mm, color: yellow (similar RAL 1018)

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Coordinated housing and connection system for faster device development
Individual online configuration for diverse applications in building automation
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail or the wall
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option
Tool-free mounting
Available in overall widths from 1 ... 9 width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
Compliant with DIN EN 43880