Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TMC 1 M1 200 12,0A - Thermal-magnetic device circuit breaker
0914714

Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35

Detalhes dos produtos






Produtos compatíveis