Test plug strip, number of positions: 1, color: violet
Detalhes dos produtos
Product type
Test plug terminal block
Number of positions
1
Test socket torque
M3
Connection method
Screw connection
Dimensional drawing
Width
6 mm
Height
6 mm
Depth
15 mm
Screw thread
M3
Color
violet (RAL 4005)
Flammability rating according to UL 94
V0
Static insulating material application in cold
-60 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162)
passed
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662)
passed
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C)
passed
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Screw thread
M3
N.º de artigo
3070328
Pcs./Emb
10 Unidade
Quantidade mínima de pedido
10 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
BE1
Chave de produto
BE1Z3X
GTIN
4046356870870
Peso por unidade (inclusive embalagem)
5,69 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
5,5 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)