Test plug strip, number of positions: 1, color: brown
Detalhes dos produtos
Product type
Test plug terminal block
Number of positions
1
Test socket torque
M3
Connection method
Screw connection
Dimensional drawing
Width
6 mm
Height
6 mm
Depth
15 mm
Screw thread
M3
Color
brown (RAL 8028)
Screw thread
M3
N.º de artigo
3070317
Pcs./Emb
10 Unidade
Quantidade mínima de pedido
10 Unidade
Chave comercial
BE1
Chave de produto
BE1Z3X
GTIN
4046356870825
Peso por unidade (inclusive embalagem)
5,67 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
5,67 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-15.0
27250304
ECLASS-13.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)