PS 6-CT-SD
-
Test disconnectors
3246857
Test disconnectors, contacts before the signal isolation, nom. voltage: 250 V, nominal current: 6 A, number of positions: 1, connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm2- 2.5 mm2, color: green
Detalhes dos produtos
| Product type | Test plug terminal block |
| Number of positions | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Rated cross section AWG | 14 |
| Level 1 | |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.5 ... 0.6 Nm |
| Stripping length | 7 mm |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Cross section AWG | 20 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 20 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| Nominal current | 6 A |
| Maximum load current | 8 A |
| Nominal voltage | 250 V |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 39.3 mm |
| Depth | 73.1 mm |
| Length | 39.3 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| N.º de artigo | 3246857 |
| Pcs./Emb | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BE1 |
| Chave de produto | BE1Z3X |
| GTIN | 4046356915199 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,76 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 8,76 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a47e46c8-88f3-4437-a8d4-6a7d453ca9b3 |
Produtos compatíveis
-
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zack Marker strip, flat 0825027
-
UC-TMF 6 - Marker for terminal blocks 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marker for terminal blocks 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810876
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA