Pesquisa recente
Iniciar sessão
0
Nenhum produto na comparação
Produtos
Resumo de produtos
Encontrar um distribuidor
Novidades
Navegador de produtos da tecnologia de ligação de equipamentos
Tecnologias
Soluções específicas do cliente
Configuradores
Serviço de amostras
Conformidade de produto
Cross Reference Search
Automate
Automação de edifícios
Comunicação industrial
Edge Computing
HMI e IPC
PLC (controladores) e I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automação
Connect
Blocos de distribuição e bornes de equipamento
Bornes para placa de circuitos impressos e conectores para placa de circuitos impressos
Cablagem do sistema para controladores
Cabos e fios
Conectores
Conectores Board-to-Board
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabo
Invólucros eletrónicos
Réguas de bornes
Sistema de ligação de teste
Mark, assemble, and install
Acessórios para quadros de comando
Caixas de junção e invólucros vazios
Conectores de cravação
Ferramentas automáticas
Ferramentas manuais
Iluminação industrial e tecnologia de sinalização
Impressora
Material de marcação
Software para a construção de quadros de comando
Soluções para local de trabalho
Terminais ponteira
Supply, charge, and protect
Conversores DC/DC e inversores DC/AC
Disjuntores de proteção
Filtros de supressão de interferências
Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
Fontes de alimentação
Módulos de redundância
Proteção contra sobretensão
Relé de proteção para proteção da rede de alimentação
Tecnologia de carregamento para a E-mobility
Switch, Measure and Monitor
Arrancadores de motor e dispositivos de comutação eletrónicos
Condicionadores de sinal e transdutores
Contactor e relé de potência
Derivação de sinal I/O
Indicadores de processo e equipamentos de campo
Monitorização de energia
Relé e relé de estado sólido
Relés de segurança e sensores
Indústrias & Aplicações
Visão geral
Exemplos de aplicação da prática
Acoplamento sectorial
ENERGIA
Distribuição e transmissão de energia
Energia Eólica
Energia solar
Produção convencional de energia
Redes de corrente contínua na indústria
Sistemas de acumuladores de bateria
ENGENHARIA DO EQUIPAMENTO E DAS INSTALAÇÕES
Construção de quadros de comando
Digital Factory
Engenharia mecânica
Sistemas de transporte autónomos (AGV/STA)
Fabricante de equipamentos
Fabrico de máquinas
Indústria Automóvel
Instalação eléctrica
INDÚSTRIA DE PROCESSOS
Automação de processos
Power-to-X
INFRA-ESTRUTURA
Centros de dados
Edifícios
Soluções para a tecnologia ferroviária
Telecomunicações
MOBILIDADE ELÉTRICA
Infraestrutura de carregamento
Veículos elétricos
OUTROS TEMAS
Agricultura
COMPLETE line
Comunicação remota industrial
Ligações de dados para redes inteligentes
Power Reliability
Segurança funcional
Segurança industrial
Empresa
Resumo
Phoenix Contact Portugal
Grupo Phoenix Contact
Moldar o futuro
A nossa cultura e atitude
All Electric Society
Compliance
Sustentabilidade
Historias
Fornecedores
Eventos & Notícias
Visão geral
Eventos e formação
Notícias
Serviço & Apoio
Resumo
Catálogos e brochuras
Contacto
PLCnext Community
Informar
Perguntas frequentes
Informações para os fabricantes de equipamentos
Alterações aos produtos e produtos descontinuados
Consultar e planear
Dados de engenharia
Soluções específicas do cliente
Dados CAE para a engenharia de PCB
Configuradores
Comprar e entregar
Serviços online
Data Provisioning
Serviço de amostras
Instalar e executar
Serviços de impressão
Product Security Incident Response Team
Reparações e devoluções
A minha Phoenix Contact
Login / Registo
Vantagens do registo
Carrinho de compras
As minhas encomendas
As minhas propostas e contratos
As minhas listas de produtos
A minha comparação de produtos
Página inicial
Produtos
SAC-5P-P12MS CAN TR - Termination resistor
SAC-5P-P12MS CAN TR
-
Termination resistor
1672565
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
Detalhes dos produtos
Expand all
Collapse all
Dados técnicos
Product properties
Product type
Terminal resistor
Number of positions
5
Coding
A
Insulation characteristics
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Electrical properties
Nominal voltage U
N
48 V AC
60 V DC
Nominal current I
N
4 A
General
Termination resistor
120 Ω ±1 %
Power consumption
≤ 0.25 W
Signaling
Status display
no
Status display present
no
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V0
Connector
Connection 1
Type
Plug straight M12
Number of positions
5
Coding type
A
Mechanical properties
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
≥ 100
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 85 °C (Plug)
Dados comerciais
N.º de artigo
1672565
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave comercial
AF1
Chave de produto
AF1GVX
GTIN
4067923221727
Peso por unidade (inclusive embalagem)
22,22 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
22,2 g
Número do imposto alfandegário
85331000
País de origem
PL
Classificações
ECLASS
ECLASS-13.0
19070403
ECLASS-15.0
19070403
ETIM
ETIM 10.0
EC000448
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa
Produtos compatíveis
Expand all
Collapse all
Onde posso comprar este artigo?
Ajuda sobre produtos