US-TMFL 100
-
Marker for terminal blocks
0830339
Detalhes dos produtos
| Product type | Terminal marker |
| Marking | |
| Number of individual labels | 20 |
| Number of individual labels per row | 1 |
| Slot type | flat |
| Identification technology | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Width | 104.00 mm |
| Height | 6.20 mm |
| Depth | 0.47 mm |
| Text field | |
| Text field width | 104 mm |
| Text field height | 6.6 mm |
| Color | white (RAL 9010) |
| Material | PVC |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Base element material | PVC |
| Components | Silicone-free |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 80 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % ... 70 % (Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended) |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Mounting type | adhesive |
| N.º de artigo | 0830339 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG2119 |
| GTIN | 4046356702157 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13,62 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 13,62 g |
| Número do imposto alfandegário | 39199080 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermal transfer printer 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ink ribbon 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ink ribbon 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Ink ribbon cartridge 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Ink ribbon cartridge 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Ink ribbon cartridge 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Ink ribbon cartridge 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Ink ribbon cartridge 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Ink ribbon cartridge 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Ink cartridge 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Ink cartridge 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Ink cartridge 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Ink cartridge 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazine 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazine 1044355
-
THERMOMARK CARD - Thermal transfer printer 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Thermal transfer printer 5148888
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazine 5146451
Vantagens
The cards provide space for including function texts
Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements
The perforated marking strips are easy to separate and can be easily fitted
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA