Bridge bar, number of positions: 2, color: silver-colored
Detalhes dos produtos
Product type
Bridge bar
Number of positions
2
Potentials
2
Color
silver-colored
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
N.º de artigo
3001356
Pcs./Emb
50 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Chave comercial
BE1
Chave de produto
BE1Z3X
GTIN
4046356857284
Peso por unidade (inclusive embalagem)
7,26 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
7,2 g
Número do imposto alfandegário
85369095
País de origem
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)