FL SWITCH 4800E-24FX SM-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891104
Rack-mount managed Ethernet switch meets IEC 61850-3 and IEEE 1613. It provides 24 SC-D SM fiber ports at 100 Mbps and four gigabit combo ports (10/100/1000 Mbps RJ45 connection; 1000 Mbps fiber optic connection requires 1000 Mbps SFP module).
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
Produtos compatíveis
Vantagens
IEEE 1613
Network structure according to IEC 61850