TTC-6-TVSD-C-60DC-UT-I
-
Surge protection device
2906833
Fine surge protection with integrated status indicator for one signal wire with grounded reference potential. Can be used in safety-related circuits up to SIL 3.
Detalhes dos produtos
| Product family | TERMITRAB complete |
| IEC test classification | C3 |
| Type | DIN rail module, one-piece |
| Surge protection fault message | optical |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Nominal voltage UN | 60 V DC |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 6.2 mm |
| Height | 92 mm |
| Depth | 69.5 mm (incl. DIN rail 7.5 mm) |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V-0 |
| Insulating material | PBT |
| Housing material | PBT |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Direction of action | Line-Earth Ground |
| Nominal voltage UN | 60 V DC |
| Maximum continuous operating voltage UC | 75 V DC |
| 53 V AC | |
| Rated current | 10 A (60 °C) |
| Operating effective current IC at UC | ≤ 5 µA |
| Protective conductor current IPE | ≤ 5 µA |
| Nominal discharge current In (8/20) µs (line-ground) | 60 A |
| Voltage protection level Up (line-earth) | ≤ 110 V (C3 - 12 A) |
| Response time tA (line-earth) | ≤ 1 ns |
| Input attenuation aE, asym. | typ. 0.3 dB (≤ 1.2 MHz / 150 Ω) |
| Cut-off frequency fg (3 dB), asym. (PE) in 150 Ω system | typ. 4 MHz |
| Capacity (Core-Earth) | 0.6 nF |
| Resistance per path | ≤ 100 mΩ |
| Surge protection fault message | optical |
| Impulse durability (line-earth) | C3 - 12 A |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 (with end cover) |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 4000 m (amsl) |
| Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % |
| Standards/specifications | IEC 61643-21 |
| Note | 2000 + corrigendum 2001 + A1:2008, modified + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Standards/specifications | EN 61643-21 |
| Note | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Mounting type | DIN rail: 35 mm |
| N.º de artigo | 2906833 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL2 |
| Chave de produto | CL2264 |
| GTIN | 4055626135960 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 28,2 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 22,06 g |
| Número do imposto alfandegário | 85363010 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c6f49031-2e5a-468e-a1e4-fd1acda52a58 |
Produtos compatíveis
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Remote signaling set 2907810
-
TTC-6-LCP - Cover 2908729
-
SSA 3-6 - Shield connection 2839295
-
SSA 5-10 - Shield connection 2839512
-
X-PEN 0,35 - Marker pen 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Screwdriver 1212602
Vantagens
Space-saving and cost-saving with a narrow overall width of just 6 mm
Continuous monitoring of protective devices, plus mechanical status indicator with optional remote signaling
Finding the right product for all possible requirements in MCR applications is easy, thanks to the complete range of products with customized features
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA