TTC-6-1X2-24DC-PT/50
-
Surge protection device
1106195
Surge protection for a 2-wire floating signal circuit, e.g., 0(4) ... 20 mA current loop, HART-compatible.
Detalhes dos produtos
Product type | Surge protection for MCR technology |
Product family | TERMITRAB complete |
IEC test classification | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | DIN rail module, one-piece |
Wire pairs per module | 1 |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Nominal voltage UN | 24 V DC |
Connection method | Push-in connection |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
Dimensional drawing |
|
Width | 6.2 mm +0.1 mm |
Height | 105.8 mm |
Depth | 69.5 mm (incl. DIN rail 7.5 mm) |
Flammability rating according to UL 94 | V-0 |
Insulating material | PBT |
Housing material | PBT |
Mechanical data | |
Open side panel | No |
Direction of action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximum continuous voltage UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Rated current | 600 mA (40 °C) |
Operating effective current IC at UC | ≤ 5 µA |
Protective conductor current IPE | ≤ 1 µA |
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-line) | 5 kA |
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-ground) | 5 kA |
Pulse discharge current Iimp (10/350) µs (line-line) | 0.5 kA |
Pulse discharge current Iimp (10/350) µs (line-earth) | 0.5 kA |
Total discharge current ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Voltage protection level Up (line-line) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 55 V (C3 - 100 A) | |
Voltage protection level Up (line-earth) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
Voltage protection level Up static (line-line) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Voltage protection level Up static (line-earth) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Response time tA (line-line) | ≤ 1 ns |
Response time tA (line-earth) | ≤ 100 ns |
Input attenuation aE, sym. | typ. 0.3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) |
Cut-off frequency fg (3 dB), sym. in 150 Ω system | typ. 940 kHz |
Capacity (Core-Core) | typ. 2.2 nF |
Resistance per path | 1.65 Ω ±20 % |
Surge protection fault message | none |
Max. required back-up fuse | 630 mA (FF) |
Impulse durability (line-line) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
Impulse durability (line-earth) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Pulse reset time (line-line) | ≤ 700 ms |
Pulse reset time (line-earth) | ≤ 1500 ms |
Additional technical data | |
Max. total discharge current I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (amsl) |
Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % |
Standards/specifications | IEC 61643-21 |
Note | 2000 + corrigendum 2001 + A1:2008, modified + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
Standards/specifications | EN 61643-21 |
Note | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Mounting type | DIN rail: TH 35 - 7.5 mm |
N.º de artigo | 1106195 |
Pcs./Emb | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | CL2 |
Chave de produto | CL2262 |
GTIN | 4055626997940 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 34 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 32,3 g |
Número do imposto alfandegário | 85363010 |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
ZBF 6 CUS - Zack Marker strip, flat 0825027
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
SSA 3-6 - Shield connection 2839295
-
SSA 5-10 - Shield connection 2839512
Vantagens
Space-saving and cost-saving with a narrow overall width of just 6 mm
Quick and tool-free installation of surge protective devices, thanks to Push-in connection technology
Finding the right product for all possible requirements in MCR applications is easy, thanks to the complete range of products with customized features
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA