PT-IQ-2X1+F-12DC-PT - Surge protection device
2801246

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for two signal wires with common reference potential. Indirect grounding via gas discharge tube. Can be used in safety-related circuits up to SIL 3.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis