STME 6-SET POWER
-
Starter kit
3035988
Starter kit - consisting of test disconnect terminal blocks with spring-cage connection technology, marking material, bridging and test accessories. A terminal strip for a three-phase transformer circuit (current and voltage) can be configured individually.
Detalhes dos produtos
-
-
STMED 6 - Feed-through terminal block 3035713
-
STMED 6-PE - Protective conductor terminal block 3035726
-
ATP-URTK/SP - Partition plate 0311139
-
CARRIER 35-8 - Partition plate 3034387
-
SB-ME 2-8 - Bridge bar 3034468
-
FBS 2-8 - Plug-in bridge 3030284
-
FBS 1/3/5-8 - Plug-in bridge 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Test adapter 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Test adapter 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Test adapter 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Test adapter 3032729
-
S-ME 6 - Switching lock 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
KLM 3 - Terminal strip marker carrier 0811969
-
UC-EMLP (20X8) - Plastic label 0819327
-
UC-TM 8 - Marker for terminal blocks 0818072
-
UC-TMF 8 - Marker for terminal blocks 0818137
| Product type | Starter kit |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Width | 225 mm |
| Height | 315 mm |
| Depth | 65 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 90 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| N.º de artigo | 3035988 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | BE2 |
| Chave de produto | BE2133 |
| GTIN | 4046356428255 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 655 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 509 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
E/AL-NS 35 - End bracket 1201662
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA