CSS 7.5-3/3-EMC-B - Speed starter
1835484

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Base module with selectable operator interface, soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 7.5 kW, motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, EMC filter, and braking resistor connection

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis