CSS 2.2-1/3-B - Speed starter
1835364

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Base module with selectable operator interface, soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 230 V AC and 2.2 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, single-phase load input

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis